NEU

SN74AHCT3G99

AKTIV

Produktdetails

Technology family AHCT Number of channels 3 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 3 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • Supply operating range 4.5V to 5.5V
  • TTL-Compatible inputs
  • Low delay, 11.7ns max at 5V, 50pF load
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD 17
  • Supply operating range 4.5V to 5.5V
  • TTL-Compatible inputs
  • Low delay, 11.7ns max at 5V, 50pF load
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD 17

The SN74AHCT3G99 device contains three independent configurable logic gates with 3-state outputs. Each gate has four inputs and performs the Boolean function Y = (A • C + B • C) ⊕ D. All inputs include Schmitt-triggers, eliminating any erroneous data outputs due to slow-edged or noisy input signals. The user can choose logic functions, such as MUX, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, inverter, and buffer by connecting the inputs A, B, C, and D appropriately.

The SN74AHCT3G99 device contains three independent configurable logic gates with 3-state outputs. Each gate has four inputs and performs the Boolean function Y = (A • C + B • C) ⊕ D. All inputs include Schmitt-triggers, eliminating any erroneous data outputs due to slow-edged or noisy input signals. The user can choose logic functions, such as MUX, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, inverter, and buffer by connecting the inputs A, B, C, and D appropriately.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
SN74ACT3G99 AKTIV Ultrakonfigurierbares Multifunktions-Gate mit TTL-kompatiblen CMOS- & Tri-State-Ausgängen, 4,5–5,5 V Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
NEU SN74LV3T99 AKTIV Extrem konfigurierbares 3-Kanal-Multifunktions-Gatter mit integriertem Spannungspegelumsetzer Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74AHCT3G99 Triple Ultra-Configurable Multiple-Function Gates With 3-State Outputs and Schmitt-Trigger TTL-Compatible Inputs datasheet PDF | HTML 11.11.2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos