SN74HC02

AKTIV

Produktdetails

Technology family HC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: –40°C to +85°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: –40°C to +85°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

This device contains four independent 2-input NOR gates. Each gate performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.

This device contains four independent 2-input NOR gates. Each gate performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
SN74AHC02 AKTIV 4-Kanal-NOR-Gatter mit 2 Eingängen, 2 bis 5,5 V Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
CD4081B AKTIV UND-Gatter, 4 Kanäle, 2 Eingänge, 3 bis 18 V Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD74AC02 AKTIV 4-Kanal-NOR-Gatter, zwei Eingänge, 1,5 V bis 5,5 V Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
CD4093B AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 3 bis 18 V, mit Schmitt-Trigger-Eingängen Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4001B AKTIV NOR-Gatter, 4 Kanäle, 2 Eingänge, 3 V bis 18 V Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4070B AKTIV 4-Kanal-XOR-Gatter (Exklusiv-ODER) mit 2 Eingängen, 3 V bis 18 V Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4077B AKTIV Vierfach-XOR-Gatter mit 4 Eingängen, 3-V- bis 18-V-Betrieb Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4011B AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter, 2 Eingänge, 3 V bis 18 V Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4030B AKTIV Vierfach-XOR-Gatter mit 2 Eingängen, 3 V bis 18 V Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4073B AKTIV UND-Gatter, 3 Kanäle, 3 Eingänge, 3 bis 18 V Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SNx4HC02 Quadruple 2-Input NOR Gates datasheet (Rev. G) 17.12.2020
Application brief Using Linear Interpolation to Estimate Specification Values PDF | HTML 13.04.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Simulationsmodell

SN74HC02 Behavioral SPICE Model

SCLM232.ZIP (7 KB) - PSpice-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos