Home Energiemanagement LED-Treiber RGB-LED-Treiber

TLC59211

AKTIV

Produktdetails

Number of channels 8 LED current per channel (mA) 200 LED configuration Parallel, Series Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3.3 Vin (max) (V) 5 Iout (max) (A) 1.6 Features GPIO interface Iq (typ) (mA) 0 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 8 LED current per channel (mA) 200 LED configuration Parallel, Series Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3.3 Vin (max) (V) 5 Iout (max) (A) 1.6 Features GPIO interface Iq (typ) (mA) 0 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • DMOS Process
  • High Voltage Output (Vds = 30 V)
  • Output Current on Each Channel
    (Ids Max = 200 mA)
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JEDEC Standard JESD-17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged Device Model (C101)
  • LED Driver Application
  • Output Clamp Diode (Parasitic)
  • DMOS Process
  • High Voltage Output (Vds = 30 V)
  • Output Current on Each Channel
    (Ids Max = 200 mA)
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JEDEC Standard JESD-17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged Device Model (C101)
  • LED Driver Application
  • Output Clamp Diode (Parasitic)

The TLC59211 is an 8-bit LED and solenoid driver designed for 5-V VCC operation.

The TLC59211 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

The TLC59211 is an 8-bit LED and solenoid driver designed for 5-V VCC operation.

The TLC59211 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
LP5009 AKTIV 9-kanaliger I2C-Treiber für RGB-LEDs mit Konstantstrom 9-channel constant current sinks, supports PWM dimming and current setting for each channel, I2C communication

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt TLC59211 8-Bit DMOS Sink Driver datasheet (Rev. A) PDF | HTML 29.06.2015
Whitepaper Common LED Functions and LED Driver Design Considerations 21.09.2020
Anwendungshinweis How to Select a RGB LED Driver 08.08.2019
Auswahlhilfe Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25.06.2018

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos