TPS62321DRCR

AKTIV

Abwärtswandler, 1,5 V, 500 mA, 3 MHz, im QFN- oder Chip-Scale-Gehäuse | DRC | 10 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS62321DRCR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS62321

  • Up to 93% Efficiency at 3-MHz Operation
  • Up to 500-mA Output Current at VI = 2.7 V
  • 3-MHz Fixed Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • Complete 1-mm Component Profile Solution
  • –0.5%/+1.3% PWM DC Voltage Accuracy Over Temperature
  • 35-ns Minimum On-Time
  • Power-Save Mode Operation at Light Load Currents
  • Fixed and Adjustable Output Voltage
  • Only 86-µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Synchronizable On the Fly to External
    Clock Signal
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (TPS6232x only)
  • Available in a 10-Pin QFN (3 × 3 mm), 8-Pin NanoFree™, and NanoStar™ (CSP) Packaging
  • APPLICATIONS
    • Cell Phones, Smart-Phones
    • WLAN and Bluetooth™ Applications
    • Micro DC-DC Converter Modules
    • PDAs, Pocket PCs
    • USB-Based DSL Modems
    • Digital Cameras

NanoFree, NanoStar, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.
Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von TPS62321

The TPS623xx device is a high-frequency synchronous step-down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS623xx supports up to 500-mA load current and allows the use of tiny, low cost chip inductor and capacitors.

The device is ideal for mobile phones and similar portable applications powered by a single-cell Li-Ion battery or by 3-cell NiMH/NiCd batteries. With an output voltage range from 5.4 V down to 0.6 V, the device supports the low-voltage TMS320 DSP family, processors in smart-phones, PDAs as well as notebooks, and handheld computers.

The TPS62300 operates at 3-MHz fixed switching frequency and enters the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, the device can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE/SYNC pin high. The device can also be synchronized to an external clock signal in the range of 3 MHz. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA.

The TPS623xx is available in a 10-pin leadless package (3 × 3 mm QFN) and an 8-pin chip-scale package (CSP).

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren