Highside-Schalter und -Controller
Lösungen für Stromverteilung und Lastschutz
Nach Kategorien durchsuchen
Intelligente Highside-Halbleiter-Leistungsschalter und deren Regler treiben kapazitive, induktive und ohmsche Lasten in Automobil- und Industrieanwendungen an. Das Portfolio von TI umfasst Konfigurationen mit internen und externe FETs, die robuste Schutz- und Diagnosefunktionen über einen breiten Bereich von Lastströmen bieten. Intelligente eFuse-Highside-Schalter, die mit beiden FET-Konfigurationen erhältlich sind, bieten einen zusätzlichen I2T-basierten Überstromschutz für Kabelbäumen. Das Highside-Portfolio von TI umfasst Ein-, Zwei- und Vierkanalkonfigurationen mit parallelen und seriellen Schnittstellen. Unser Sortiment für 12 V, 24 V und 48 V ist auf die Unterstützung von Zonen-, Karosserie- und Batteriemanagementsystemen in der Automobilindustrie sowie Industrieautomatisierung, Humanoidrobotik und Energieinfrastruktur zugeschnitten.
Schlüsseltechnologien in Higside-Leistungsschaltern
Beschleunigen Sie die Entwicklung von 48-V-Hardware mit optimierten intelligenten Halbleiter-Leistungsschaltern
Da die nächste Generation von Architekturen mehr Leistung benötigt, ermöglicht die 48-V-Stromverteilung einen höheren Wirkungsgrad und ein geringeres Gewicht in allen Automobilsystemen. Die Highside-Schalter und -Controller von TI bieten robuste Schutz- und Diagnosefunktionen über ein breites Spektrum von Lastströmen und Systemanforderungen.
Vorgestellte Produkte für 48-V-Fähigkeit
Machen Sie sich die Leistung des integrierten Kabelschutzes zunutze
Angesichts des steigenden Leistungsbedarfs moderner Fahrzeuge besteht die Notwendigkeit für mehr Optimierung des Energie- und Materialverbrauchs, insbesondere da OEMs zu modernen Zonenarchitekturen übergehen. Der intelligente eFuse-Highside-Schalter ermöglicht mit seiner integrierten und programmierbaren I2T-Überstromschutzkurve Strom- und Materialeinsparungen. Diese variable Kurve repliziert die Energiegrenzen herkömmlicher Schmelzsicherungen, nutzt aber die sofortige Strommessung. Diese Lösung hat vielfältige Vorteile:
- Sofortiger Schutz im Vergleich zur thermischen Latenz einer Sicherung.
- Sicherung kann per Software zurückgesetzt werden und muss nicht physisch ausgetauscht werden.
- Sicherungsschutz dezentralisiert vom Sicherungskasten.
How eFuses are helping drive the zone architecture revolution for software-defined vehicles
HSS-SMART-CONFIGURATOR
Vorgestellte Produkte für I2T-Kabelschutz
Vereinfachen Sie Ihr System, indem Sie Leiterbahnen reduzieren und externe Sensorkomponenten eliminieren
Die Highside-Schalter von TI helfen, gegen hohen Einschaltstrom, Überlast- und Kurzschlussbedingungen zu schützen. Die Integration der einstellbaren Strombegrenzung reduziert die Größe der Leiterbahnen und Anschlüsse, was die Systemkosten senkt. Zudem ermöglicht die exakte Strommessung die Echtzeitüberwachung von Systemlasten durch die Erkennung offener Lasten ohne Kalibrierung und macht zusätzliche Sensorkomponenten überflüssig.
Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)
High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches
Vorgestellte Produkte für einstellbare Strombegrenzung
Skalieren Sie mit Highside-Schalter-Controllern
Highside-Schaltcontroller unterstützen Sie bei der Entwicklung skalierbarer, effizienter und sicherer Stromverteilungssysteme. Durch den Antrieb externer MOSFETs können Highside-Schaltcontroller nahtlos über einen breiten Spannungs- und Strombereich skaliert werden. Unser Sortiment bietet starke und schnelle Gate-Steuerung, Fehlererkennung und Diagnoseberichte zum Schutz von Lasten und zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit. Die Highside-Schaltcontroller von TI unterstützen flexible Konfigurationen mit parallel geschalteten MOSFETs, um höhere Stromkapazität zu ermöglichen, oder Back-to-Back für Gegenstromblockierung. Sie sind in Einzel- oder Dual-Gate-Antriebs-Architekturen verfügbar, um vielfältige Anwendungen wie Betriebsmodi mit geringem Stromverbrauch zu ermöglichen.
Vorgestellte Produkte für Highside-Schaltcontroller
Reduziert Steuersignale und ermöglicht mehr Anpassung
Das Highside-Schalter-Sortiment von TI bietet zwei Steuerungsmethoden: GPIO oder serielle Peripherieschnittstelle (SPI). SPI ermöglicht eine bessere Anpassung, sodass Benutzer Funktionen wie die folgenden steuern können:
- Aktivieren der Schalter und Diagnosefunktionen.
- Messen von Spannung, Strom und Temperatur.
- Fehlerbehandlung.
- Konfigurieren von Stromgrenze und Einschaltstromzeit.
Highside-Schalter mit SPI integrieren häufig einen Analog-Digital-Wandler (ADC), um die Messung und Meldung von Signalen wie Temperatur, Versorgungsspannung und Ausgangsspannung zu ermöglichen. Die Möglichkeit, Strommessdaten und Fehlerinformationen über SPI zu melden, hilft Benutzern, Probleme schnell zu erkennen und potenzielle Ursachen zu analysieren.
Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics
Reducing System Bill of Materials and MCU Pin Requirements With SPI eFuse Switches (Rev. A)
Vorgestellte Produkte für SPI
Technische Ressourcen
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A)
Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Optimize automotive power distribution from battery to load
Increased automotive electrical demands require zonal modules that accommodate a wide range of power needs. Our high-side switches, controllers and smart eFuse high-side switches enable a robust, efficient and flexible design. Our devices and resources are space and weight conscious helping to reduce cabling and replace melting fuses.
Benefits:
- Balanced between thermal performance and form factor
- Replacing discrete relays and fuses to optimize vehicle cabling
- Complete fault and diagnostic reporting
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-020079 – Zonen-Referenzdesign
- TIDA-020065 – Referenzdesign für Highside-Schalter-Controller mit intelligenter Sicherung
- TPS2HCS08-Q1 – Intell. 2-Kanal-Highside-Schalter, Automobil, 8,9 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Niedrig-IQ-Modus, SPI
- TPS2HC08-Q1 – Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 9,7 mΩ, 7,5 A
- TPS1212-Q1 – 74 V ruhestromarmer Highside-Treiber für die Automobilindustrie mit bidirektionaler Stromüberwachung
- HSS-HCMOTHERBRDEVM – Evaluierungsmodul für intelligente Sicherungen
Build reliable 48V power distribution in automotive applications with integrated protection and diagnostics for any load
Rising 48V demands in modern automotive systems require intelligent switching solutions for zone and power distribution architectures. Our 48V high-side switches support efficient, reliable load control while reducing system complexity and material weight, enabling smarter, lighter designs.
Benefits:
•70V input voltage tolerance for resilience against 48V transients
•High thermal density packaging for compact footprints and smaller board designs
•Enables cable reduction and connector material weight
•Integrated fault detection and load protection enhance system reliability
Ausgewählte Ressourcen
- TPS482H85-Q1 – Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 48 V, 85 mΩ
- TPS1HTC100-Q1 – Smart-Highside-Lastschalter, 60 V, 4 A, 83 mΩ, mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobi
- TPS1HTC30-Q1 – 6-A-Smart-Highside-Lastschalter (60 V, 30 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilind
- 48V Automotive Systems: Why Now? – White paper
- Charging Capacitive Loads with Smart High-Side Switches – Application note
Distribute 24V across the factory floor & drive digital outputs in programmable logic controllers
Our high-side switches offer smart solutions for enabling smaller and more power-efficient factory modules with increased power density. SPI and integrated ADC enable predictive maintenance and resolution, ensuring that downtime is planned and minimized. TI also offers high-side switch controllers for high-current load driving and circuit breaking.
Benefits:
- Adjustable current limiting and current sensing for protecting and diagnosing load events like wire break and short circuits
- Inductive discharge clamping for reliably driving inductive loads (or loads connected by long cables)
Ausgewählte Ressourcen
- Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics – Technical article
- Digital Input Module, Digital Output Module – Application brief
Accommodate higher battery voltages and provide accurate monitoring
As the automotive industry moves toward hybrid electric vehicles (HEVs) and electric vehicles (EVs), efficient battery management becomes the primary engineering challenge. Our high-side switches have the features and protections necessary for overcoming battery-monitoring design and control challenges.
Benefits:
- Feedback that enables efficient control and battery balancing
- Built-in system redundancies to help prevent failure
- Overload, short-circuit and reverse-battery protection
Ausgewählte Ressourcen
- TPS1210-Q1 – Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlussschu
- TPS1200-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruhe
Power distribution and circuit breaking for collaborative, mobile and humanoid robots
TI high-side power switches distribute power in a variety of robotic systems. High-side switches drive digital outputs, tools and holding brakes while high-side switch controllers act as circuit breakers. Smart eFuse high-side switches protect wire harnesses in space-constrained humanoids.
Benefits:
- Adjustable current limiting and current sensing for protecting and diagnosing load events like wire breaks, short circuits and overload currents
- Bidirectional current monitoring and I2T-based overcurrent protection provide specialized diagnostic and protections for mobile and humanoid robots
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01600 – Referenzdesign für intelligente Bremssteuerung und Diagnose in Servoantrieben und Robotik
- TPS274160 – Industrieller 36-V-, 160-mΩ-, 1,35-A-, 4-Kanal-High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzu
- TPS4811-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 100 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen
- TPS4812-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit bidirektionaler Stro
- TPS48111Q1EVM – TPS48111-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber
- TPS4812Q1EVM – TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller
Design- & Entwicklungsressourcen
Evaluierungsmodul für intelligente Sicherungen
HSS-HCMOTHERBRDEVM und die entsprechenden Tochterkarten (wie HSS-2HCS10EVM) werden verwendet, um alle Funktionen des Highside-Schaltersortiments von Texas Instruments mit intelligenten Sicherungen zu demonstrieren und zu evaluieren. Die Hauptplatine ist für die Verwendung mit mehreren verschiedenen (...)
TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller
Das TPS4812Q1EVM ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung des intelligenten Highside-Treibers TPS4812-Q1 von TI. Der TPS4812-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 V bis 95 V und verfügt über zwei starke 2-A-Gate-Treiber mit separaten Steuereingängen, die mehrere Konfigurationen (...)
TPS274C65 -Evaluierungsmodul für vierkanaligen Highside-Schalter mit 65 mΩ Durchlasswiderstand
Das TPS274C65EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität des für die Fahrzeuganwendungen geeigneten Highside-Schalters TPS274C65 zu evaluieren.
Neue Produkte
2-kanaliger Highside-Schalter-Controller für die Automobilindustrie, 80 V, mit Energiesparmodus,
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.395
Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 3,1 mΩ, 19 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.29
Intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie mit 48 V, 4 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Ni
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.54
Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 18,5 mΩ, 5 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.861
Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 9,7 mΩ, 10 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.72
Intell. 2-Kanal-Highside-Schalter, Automobil, 5 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Niedrig-IQ-Modus, SPI
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.844