NEU

TPUL1G513

AKTIV

Produktdetails

Number of channels 3 Technology family TPUL Time delay (s) 1, 3, 6.8, 10, 30, 68, S, ms, us Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 3 Technology family TPUL Time delay (s) 1, 3, 6.8, 10, 30, 68, S, ms, us Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 1% typical, 10% maximum pulse width variation
  • Input glitch filter ignores spurious inputs
  • Pre-configured digital timing - no external timing components required
  • Three selectable pulse width options per orderable
  • Default state (S0 = S1 = LOW) set by internal pull-down resistors (1MΩ)
  • Wide operating range from 1.65V to 5.5V
  • I/O clamp diodes protect from over- and under-voltage transients
  • Schmitt-trigger architecture on all inputs
  • 1% typical, 10% maximum pulse width variation
  • Input glitch filter ignores spurious inputs
  • Pre-configured digital timing - no external timing components required
  • Three selectable pulse width options per orderable
  • Default state (S0 = S1 = LOW) set by internal pull-down resistors (1MΩ)
  • Wide operating range from 1.65V to 5.5V
  • I/O clamp diodes protect from over- and under-voltage transients
  • Schmitt-trigger architecture on all inputs

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt TPUL1G513 Single Pin-Selectable Digitally Timed Retriggerable Monostable Multivibrator datasheet PDF | HTML 29.04.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

5-8-LOGIC-EVM — Generisches Logik-Evaluierungsmodul für 5- bis 8-polige DCK-, DCT-, DCU-, DRL- und DBV-Gehäuse

Flexibles EVM zur Unterstützung aller Geräte mit 5- bis 8-poligem DCK-, DCT-, DCU-, DRL- oder DBV-Gehäuse.
Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos