NEU

TPUL2T223-Q1

AKTIV

Produktdetails

Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)

  • Reset a system for a fixed period of time
  • Generate a positive fixed-width digital pulse
  • Detect a digital signal rising edge
  • Detect a digital signal falling edge
  • Debounce a switch

  • Reset a system for a fixed period of time
  • Generate a positive fixed-width digital pulse
  • Detect a digital signal rising edge
  • Detect a digital signal falling edge
  • Debounce a switch

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt TPUL2T223-Q1 Automotive Dual RC-Timed Non-Retriggerable Monostable Multivibrators With TTL-Compatible Inputs datasheet PDF | HTML 20.01.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Berechnungstool

TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos