TS5V522CPWR

AKTIV

5-V-, 5-Kanal-Video-Exchange-Schalter für Dual-VGA-Quelle bis Senke mit -2-V-Unterschwingungsschutz | PW | 24 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TS5V522CPWR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TS5V522C

  • Bidirectional Data Flow, With Near-Zero Propagation Delay
  • High Bandwidth, 380MHZ (typ) RGB Switching
  • Low ON-State Resistance (ron) Characteristics (ron =3 Ω Typical)
  • Low Input/Output Capacitance Minimizes Loading and Signal Distortion
    (CIO(OFF) = 8pF Typical)
  • Undershoot Clamp Diodes on Data and Control Inputs.
  • Low Power Consumption (Icc = 3µA Max.)
  • Vcc Operation Range from 4V to 5.5V
  • Data I/Os Support 0 to 5-V Signaling Levels
    (0.8V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 4V)
  • Allow to pull up resistor up to 5V on the I/O
  • Ioff Supports Live Insertion, Partial Power Down Mode,
    and Back Drive Protection
  • Latch-Up Performance Exceeds 100Ma Per JESD 78, Class II.
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model
      (A114-B, Class II)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • APPLICATIONS
    • Digital and Analog Signal Interface
    • Audio and Video Signal Interface
    • High Speed Signal Bus Exchange
    • Bus Isolation, Interleaving
    • Notebook Computer Graphics Control

Beschreibung von TS5V522C

The TS5V522C is high bandwidth analog switches offering a 2:2 dual-graphics crossover solution for VGA signal switching. The device is designed for switching between 2 VGA sources to either of the two destinations within a laptop computer. The TS5V522C integrates 5 very high-frequency 380Mhz (typ) SPDT switches for RGB signals, 2 pairs of level-translating buffer for the HSYNC and VSYNC lines, and integrated ESD protection. The 5 crossover switches can be controlled by either 5V or 3.3V TTL control signals.

The TS5V522C would bypass the VGA analog signal to destination with less distortions. DDC Channel (SCA, SCL) may require to +5Vopen drain level at the VGA connector and it may require a pull up resistor on the destination side. Active undershoot-protection circuitry on the data ports of the TS5V522C provide protection for undershoots up to -2V by sensing an undershoot event and ensuring that the switch remains in the proper off state.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC through a pull up resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren