TSC2007IPWR

AKTIV

12-Bit, Nanostrom, 4-Draht-Mikro-Touchscreen-Controller | PW | 16 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TSC2007IPWR.B, TSC2007IPWRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TSC2007IPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TSC2007

  • 4-Wire Touch Screen Interface
  • Single 1.2V to 3.6V Supply/Reference
  • Ratiometric Conversion
  • Effective Throughput Rate:
    • Up to 20kHz (8-Bit) or 10kHz (12-Bit)
  • Preprocessing to Reduce Bus Activity
  • I2C™ Interface Supports:
    • Standard, Fast, and High-Speed Modes
  • Simple, Command-Based User Interface:
    • TSC2003 Compatible
    • 8- or 12-Bit Resolution
  • On-Chip Temperature Measurement
  • Touch Pressure Measurement
  • Digital Buffered PENIRQ
  • On-Chip, Programmable PENIRQ Pull-Up
  • Auto Power-Down Control
  • Low Power:
    • 32.24µA at 1.2V, Fast Mode, 8.2kHz Eq Rate
    • 39.31µA at 1.8V, Fast Mode, 8.2kHz Eq Rate
    • 53.32µA at 2.7V, Fast Mode, 8.2kHz Eq Rate
  • Enhanced ESD Protection:
    • ±8kV HBM
    • ±1kV CDM
    • ±25kV Air Gap Discharge
    • ±15kV Contact Discharge
  • 1.5 x 2 WCSP-12 and 5 x 6.4 TSSOP-16 Packages
  • APPLICATIONS
    • Cellular Phones
    • PDA, GPS, and Media Players
    • Portable Instruments
    • Point-of-Sale Terminals
    • Multiscreen Touch Control Systems

U.S. Patent NO. 6246394; other patents pending.
I2C is a trademark of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TSC2007

The TSC2007 is a very low-power touch screen controller designed to work with power-sensitive, handheld applications that are based on an advanced low-voltage processor. It works with a supply voltage as low as 1.2V, which can be supplied by a single-cell battery. It contains a complete, ultra-low power, 12-bit, analog-to-digital (A/D) resistive touch screen converter, including drivers and the control logic to measure touch pressure.

In addition to these standard features, the TSC2007 offers preprocessing of the touch screen measurements to reduce bus loading, thus reducing the consumption of host processor resources that can then be redirected to more critical functions.

The TSC2007 supports an I2C serial bus and data transmission protocol in all three defined modes: standard, fast, and high-speed. It offers programmable resolution of 8 or 12 bits to accommodate different screen sizes and performance needs.

The TSC2007 is available in a 12-lead,(1.555 ±0.055mm) x (2.055 ±0.055mm), 3 x 4 array, wafer chip-scale package (WCSP), and a 16-pin, TSSOP package. The TSC2007 is characterized for the -40°C to +85°C industrial temperature range.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TSC2007IPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren