Produktdetails

Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 170 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 Clamping voltage (V) 6.5
Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 170 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 Clamping voltage (V) 6.5
SOT (DYF) 2 3.445 mm² 2.65 x 1.3
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO capacitance < 20pF (typical)
  • Ultra low leakage current: 50nA (maximum)
  • Industrial temperature range: –55°C to +150°C
  • Industry standard SOD-323 leaded package (2.65mm × 1.3mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO capacitance < 20pF (typical)
  • Ultra low leakage current: 50nA (maximum)
  • Industrial temperature range: –55°C to +150°C
  • Industry standard SOD-323 leaded package (2.65mm × 1.3mm)

The TSDxx are a family of unidirectional TVS protection diodes designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSDxx devices are rated to dissipate ESD strikes up to ±30kV (contact and air gap discharge) and also meets the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).

Combining the robust clamping performance and low capacitance of this device, TSDxx are excellent TVS diodes to protect both data and power lines in many different applications.

The TSDxx family is offered in the industry standard, leaded SOD-323 package to enable easy solderability.

The TSDxx are a family of unidirectional TVS protection diodes designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSDxx devices are rated to dissipate ESD strikes up to ±30kV (contact and air gap discharge) and also meets the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).

Combining the robust clamping performance and low capacitance of this device, TSDxx are excellent TVS diodes to protect both data and power lines in many different applications.

The TSDxx family is offered in the industry standard, leaded SOD-323 package to enable easy solderability.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet TSDxx Unidirectional TVS Diodes in SOD-323 datasheet (Rev. C) PDF | HTML 06 Mai 2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

ESDEVM — Universelles Evaluierungsmodul für ESD-Diodengehäuse, einschließlich 0402, 0201 und andere

Das Evaluierungsmodul für elektrostatisch empfindliche Bausteine (ESD) ist eine Entwicklungsplattform für die meisten unserer ESD-Produkte. Die Platine wird mit allen herkömmlichen ESD-Footprints geliefert, um eine beliebige Anzahl von Bausteinen zu testen. Bukönnen auf ihre jeweiligen Abmessung (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

TSD03 IBIS Model

SLVMEC8.ZIP (1 KB) - IBIS Model
Simulationsmodell

TSD03 PSpice Transient Model

SLVMED2.ZIP (158 KB) - PSpice Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos