Produktdetails

Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1100 IEC 61000-4-5 (A) 20 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 15 Clamping voltage (V) 58
Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1100 IEC 61000-4-5 (A) 20 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 15 Clamping voltage (V) 58
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC61000-4-5 surge protection:
    • 20A (8/20µs)
    • Clamping voltage: 55V at 20A (8/20µs)
  • IO capacitance: 15pF (typical)
  • Low leakage current: 100nA (maximum)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC61000-4-5 surge protection:
    • 20A (8/20µs)
    • Clamping voltage: 55V at 20A (8/20µs)
  • IO capacitance: 15pF (typical)
  • Low leakage current: 100nA (maximum)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The TSM36A-Q1 is a 36V, bidirectional TVS protection diode designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSM36A-Q1 robustly shunts up to 20A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes.

Additionally, the TSM36A-Q1 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package which is reduced in size by approximately 50 percent compared to the industry standard SMA package. The extremely low device leakage and capacitance ensures a minimal effect on the protected line.

The TSM36A-Q1 is a 36V, bidirectional TVS protection diode designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSM36A-Q1 robustly shunts up to 20A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes.

Additionally, the TSM36A-Q1 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package which is reduced in size by approximately 50 percent compared to the industry standard SMA package. The extremely low device leakage and capacitance ensures a minimal effect on the protected line.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet TSM36CA-Q1 Automotive Bidirectional Surge Protection Device in SOT-23 datasheet PDF | HTML 14 Jan 2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

ESDEVM — Universelles Evaluierungsmodul für ESD-Diodengehäuse, einschließlich 0402, 0201 und andere

Das Evaluierungsmodul für elektrostatisch empfindliche Bausteine (ESD) ist eine Entwicklungsplattform für die meisten unserer ESD-Produkte. Die Platine wird mit allen herkömmlichen ESD-Footprints geliefert, um eine beliebige Anzahl von Bausteinen zu testen. Bukönnen auf ihre jeweiligen Abmessung (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

TMS36CA-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEB9.ZIP (187 KB) - PSpice Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Beinhaltete Information:
  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Blei-Finish/Ball-Material
  • MSL-Rating / Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
  • Werksstandort
  • Montagestandort

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos