Home Energiemanagement AC/DC-Schaltregler AC/DC-Controller

UC2844AQ

AKTIV

Produktdetails

Für dieses Produkt sind keine Parameter verfügbar.
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Extended temperature performance of –40°C to 125°C
  • Optimized for off-line and dc to dc converters
  • Low start up current (<0.5mA)
  • Trimmed oscillator discharge current
  • Automatic feed forward compensation
  • Pulse-by-pulse current limiting
  • Enhanced load response characteristics
  • Under-voltage lockout with hysteresis
  • Double pulse suppression
  • High current totem pole output
  • Internally trimmed bandgap reference
  • 500kHz operation
  • Low ro error amp
  • Extended temperature performance of –40°C to 125°C
  • Optimized for off-line and dc to dc converters
  • Low start up current (<0.5mA)
  • Trimmed oscillator discharge current
  • Automatic feed forward compensation
  • Pulse-by-pulse current limiting
  • Enhanced load response characteristics
  • Under-voltage lockout with hysteresis
  • Double pulse suppression
  • High current totem pole output
  • Internally trimmed bandgap reference
  • 500kHz operation
  • Low ro error amp

The UC2842A/3A/4A/5A family of control ICs is a pin for pin compatible improved version of the UC2842/3/4/5 family. Providing the necessary features to control current mode switched mode power supplies, this family has the following improved features. Start up current is designed to be less than 0.5mA. Oscillator discharge is trimmed to 8.3mA. During under voltage lockout, the output stage can sink at least 10mA at less than 1.2V for VCC over 5V.

The difference between members of this family are shown in the table below.

The UC2842A/3A/4A/5A family of control ICs is a pin for pin compatible improved version of the UC2842/3/4/5 family. Providing the necessary features to control current mode switched mode power supplies, this family has the following improved features. Start up current is designed to be less than 0.5mA. Oscillator discharge is trimmed to 8.3mA. During under voltage lockout, the output stage can sink at least 10mA at less than 1.2V for VCC over 5V.

The difference between members of this family are shown in the table below.

Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt UC2842AQ, UC2843AQ, UC2844AQ, UC2845AQ Current-mode PWM Controller datasheet (Rev. A) PDF | HTML 11.10.2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos