16-pin (PW) package image

ADS112U04IPWR ACTIVO

ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: ADS112U04IPWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS112U04IPW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para ADS112U04

  • Current Consumption as Low as 315 µA (typ)
  • Wide Supply Range: 2.3 V to 5.5 V
  • Programmable Gain: 1 to 128
  • Programmable Data Rates: Up to 2 kSPS
  • 16-Bit, Noise-Free Resolution at 20 SPS
  • Simultaneous 50-Hz and 60-Hz Rejection at 20 SPS With Single-Cycle Settling Digital Filter
  • Two Differential or Four Single-Ended Inputs
  • Dual-Matched Programmable Current Sources:
    10 µA to 1.5 mA
  • Internal 2.048-V Reference: 5 ppm/°C (typ) Drift
  • Internal 2% Accurate Oscillator
  • Internal Temperature Sensor:
    0.5°C (typ) Accuracy
  • Three General-Purpose Inputs/Outputs
  • 2-Wire UART Compatible Interface (8-N-1 Format) With Baud Rates up to 120 kBaud and
    Auto-Baud-Rate Detection
  • Package: 3.0-mm × 3.0-mm × 0.75-mm WQFN

Descripción de ADS112U04

The ADS112U04 is a precision, 16-bit, analog-to-digital converter (ADC) that offers many integrated features to reduce system cost and component count in applications measuring small sensor signals. The device features two differential or four single-ended inputs through a flexible input multiplexer (MUX), a low-noise, programmable gain amplifier (PGA), two programmable excitation current sources, a voltage reference, an oscillator, and a precision temperature sensor.

The device can perform conversions at data rates up to 2000 samples-per-second (SPS) with single-cycle settling. At 20 SPS, the digital filter offers simultaneous 50-Hz and 60-Hz rejection for noisy industrial applications. The internal PGA offers gains up to 128. This PGA makes the ADS112U04 ideally suited for applications measuring small sensor signals, such as resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors, and resistive bridge sensors.

The ADS112U04 features a 2-wire, UART-compatible interface. In applications that require galvanic isolation this universal asynchronous receiver/transmitter (UART) interface minimizes the number of digital isolation channels, thus saving cost, board space, and power.

The ADS112U04 is offered in a leadless 16-pin WQFN or a 16-pin TSSOP package and is specified over a temperature range of –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS112U04IPW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información