ADS5541IPAP

ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 105 MSPS | PAP | 64 | -40 to 85

Igual que: ADS5541IPAP.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A991C3

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PAP) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)

Características para ADS5541

  • 14-Bit Resolution
  • 105MSPS Sample Rate
  • High SNR: 72dBFS at 100MHz fIN
  • High SFDR: 86dBc at 100MHz fIN
  • 2.3VPP Differential Input Voltage
  • Internal Voltage Reference
  • 3.3V Single-Supply Voltage
  • Analog Power Dissipation: 571mW
  • Serial Programming Interface
  • TQFP-64 PowerPAD™ Package
  • Pin-Compatible With:
    • ADS5500 (14-Bit, 125MSPS)
    • ADS5542 (14-Bit, 80MSPS)
    • ADS5520 (12-Bit, 125MSPS)
    • ADS5521 (12-Bit, 105MSPS)
    • ADS5522 (12-Bit, 80MSPS)
  • Recommended Op Amps:
    • OPA695, OPA847, THS3202, THS3201, THS4503, THS4509, THS9001
  • APPLICATIONS
    • Wireless Communication
      • Communication Receivers
      • Base Station Infrastructure
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Single and Multichannel Digital Receivers
    • Communication Instrumentation
      • Radar, Infrared
    • Video and Imaging
    • Medical Equipment
    • Military Equipment

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de ADS5541

The ADS5541 is a high-performance, 14-bit, 105MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in a small space, the ADS5541 has excellent analog power dissipation of 571mW at 3.3V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. The parallel CMOS compatible outputs ensure seamless interfacing with common logic.

The ADS5541 is available in a TQFP-64 PowerPAD package over the industrial temperature range.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información