ADS8317IBDRBR

ACTIVO

ADC de muestreo de micropotencia de 2,7 V a 5,5 V, 16 bits, pseudobipolar, entrada diferencial completa y salida serie de 250 kSPS | DRB | 8 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: ADS8317IBDRBR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8317IBDRBT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON (DRB) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para ADS8317

  • 16 Bits No Missing Codes (Full-Supply Range, High or Low Grade)
  • Very Low Noise: 5LSBPP
  • Excellent Linearity:
    ±0.8LSB typ, ±1.5LSB max INL
    +0.7LSB typ, +1.25LSB max DNL
    ±1mV max Offset
    ±16LSB typ Gain Error
  • microPower:
    10mW at 5V, 250kHz
    4mW at 2.7V, 200kHz
    2mW at 2.7V, 100kHz
    0.2mW at 2.7V, 10kHz
  • Packages: MSOP-8, SON-8
  • Pin-Compatible with the ADS8321
  • Serial (SPI/SSI) Interface
  • APPLICATIONS
    • Battery-Operated Systems
    • Remote Data Acquisition
    • Isolated Data Acquisition
    • Simultaneous Sampling, Multichannel
      Systems
    • Industrial Controls
    • Robotics
    • Vibration Analysis

All trademarks are the property of their respective owners

Descripción de ADS8317

The ADS8317 is a 16-bit, sampling, analog-to-digital (A/D) converter specified for a supply voltage range from 2.7V to 5.5V. It requires very little power, even when operating at the full data rate. At lower data rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode. For example, the average power dissipation is less than 0.2mW at a 10kHz data rate.

The ADS8317 offers excellent linearity and very low noise and distortion. It also features a synchronous serial (SPI/SSI-compatible) interface and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 0.1V to VDD/2.

Low power and small size make the ADS8317 ideal for portable and battery-operated systems. It is also an excellent fit for remote data-acquisition modules, simultaneous multichannel systems, and isolated data acquisition. The ADS8317 is available in MSOP-8 and SON-8 packages. The SON package size is the same as a 3x3 QFN package.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8317IBDRBT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información