Detalles del producto

Vz (nom) (V) 27 Package name SC70-3 Pd (max) (W) 0.36 IO leakage current (max) (nA) 500 IO capacitance (typ) (pF) 80 Tolerance (±) (%) 5 Rating Automotive
Vz (nom) (V) 27 Package name SC70-3 Pd (max) (W) 0.36 IO leakage current (max) (nA) 500 IO capacitance (typ) (pF) 80 Tolerance (±) (%) 5 Rating Automotive
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • Total power dissipation: 360mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Total power dissipation: 360mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The BZX84WCx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SC-70 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

The BZX84WCx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SC-70 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos BZX84WCx-Q1 Zener Voltage Regulator Diodes in SC-70 datasheet (Rev. C) PDF | HTML 27/03/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

ESDEVM — Módulo de evaluación universal para paquetes de diodos ESD, incluidos 0402, 0201 y otros

El módulo de evaluación (EVM) de dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas (ESD) es una plataforma de desarrollo para la mayor parte de nuestra cartera de ESD. La placa viene con todas los espacios ESD tradicionales para probar muchos dispositivos. Los dispositivos se pueden soldar en (...)
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos