ESDEVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas (ESD) es una plataforma de desarrollo para la mayor parte de nuestra cartera de ESD. La placa viene con todas los espacios ESD tradicionales para probar muchos dispositivos. Los dispositivos se pueden soldar en su tamaño respectivo y luego probarse. Para diodos ESD de alta velocidad típicos, se implementa un diseño controlado por impedancia para tomar el parámetro S y desincrustar el trazado de la placa. Para diodos ESD que no son de alta velocidad, se brindan espacios con trazados en los puntos de prueba para ejecutar pruebas de VCC con facilidad, como tensión de ruptura, tensión de retención, fugas, etc. El diseño de la placa también facilita la conexión de cualquier pin del dispositivo a la alimentación (VCC) o a tierra mediante un cortocircuito en el pin de señal a cualquier lugar donde se encuentre la señal.

Funciones
  • Muchos espacios permiten probar cada parte
  • Prueba de la integridad de la señal del parámetro S
Diodos de protección ESD
ESD122 — Diodo de protección ESD doble de 0.2 pF, ±3.6 V, ±17 kV para USB tipo C y HDMI 2.0 ESD1LIN24 — Diodo de protección ESD de 3 pF ±24 V ±30 kV en encapsulado SOD-323 ESD1LIN24-Q1 — Diodo de protección ESD de 2.3 pF, ±24 V, ±30 kV para interfaces LIN en encapsulado SOD-323 para ESD204 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.55 pF, ±3.6 V y ±30 kV con índice de sobretensión de 5 ESD224 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.5 pF, ±3.6 V, ±12 kV para USB y HDMI ESD2CAN24-Q1 — Diodo doble de protección ESD para automoción de 3 pF, ±24 V y ±30 kV para redes en vehículos ESD2CAN36-Q1 — Diodo de protección contra ESD bidireccional de 36 V y dos canales automotriz ESD2CANFD24 — Doble diodo de protección ESD de 2.5 pF, ±24 V ±25 kV con sobretensión de 8/20 µS ESD2CANFD24-Q1 — Diodo de protección ESD automotriz, doble, de 2.5 pF ±24 V, 25 kV para redes en vehículos ESD2CANFD36-Q1 — Diodo de protección contra ESD bidireccional de 36 V y dos canales automotriz ESD2CANFD60-Q1 — Automotive, two-channel bidirectional 60V ESD protection diode ESD2CANXL24-Q1 — Diodo de protección ESD automotriz, doble, de 1.75 pF, ±24 V, ±20 kV para redes en vehículos ESD321 — Diodo de protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 0.9 pF, 3.6 V ±30 kV, con limitación d ESD341 — Diodo de protección ESD de 0.66 pF, ±3.6 V, ±30 kV con capacidad de sobretensión de 5.4 A en encapsu ESD351 — Diodo de protección ESD de 1.8 pF, 3.3 V, ±30 kV con bloqueo TLP de 6.5 V, 16 A en encapsulado 0402 ESD401 — Diodo de protección ESD de 0.77 pF, ±5.5 V, ±24 kV en encapsulado 0402 ESD441 — Dispositivo de protección contra descarga electrostática (ESD) de 1 pF, 5.5 V y 30 kV en encapsul ESD451 — Dispositivo de protección de descarga electrostática (ESD) bidireccional de 0.5 pF, 5.5 V y 30 kV ESD501 — Diodo de protección contra descarga electrostática (ESD) bidireccional de capacitancia ultrabaja y 1 ESD501-Q1 — Diodo de protección contra ESD bidireccional de capacitancia ultrabaja y 12 V para aplicaciones de a ESD562 — Diodo de protección contra descarga electrostática (ESD) bidireccional de 12 V y 2 canales ESD562-Q1 — Diodo de protección contra ESD bidireccional de 12 V y dos canales automotriz ESD601 — Diodo de protección contra ESD bidireccional de capacitancia ultrabaja y 18 V para aplicaciones de a ESD601-Q1 — Diodo de protección contra ESD bidireccional de capacitancia ultrabaja y 18 V para aplicaciones de a ESD652 — Diodo de protección ESD bidireccional de dos canales y 18 V ESD652-Q1 — Diodo de protección ESD bidireccional de 2 canales y de 18 V para automoción ESD701 — Diodo de protección contra ESD bidireccional de capacitancia ultrabaja y 24 V para aplicaciones de a ESD701-Q1 — Diodo de protección contra ESD bidireccional de capacitancia ultrabaja y 24 V para aplicaciones auto ESD751 — Diodo de protección contra ESD de 1.6-pF ±24-V ±22-kV para suministro de alimentación USB ESD751-Q1 — Diodo de protección ESD para automoción, 1.6 pF, ±24 V, ±22 kV para LIN y redes en vehículos ESD752 — Doble diodo de protección ESD de 3 pF, ±24 V, ±30 kV con sobretensión de 8/20 µS ESD761 — Diodo de protección contra ESD de 1.1-pF ±24-V ±15-kV para suministro de alimentación USB ESD761-Q1 — Diodo de protección ESD de 1.1 pF, ±24 V, ±15 kV para aplicaciones automotrices en encapsulado 0402 ESD762 — Doble diodo de protección ESD de 1.7 pF, ±24 V ±20 kV con sobretensión de 8/20 µS ESD801 — Diodo de protección contra descarga electrostática (ESD) bidireccional de capacitancia ultrabaja y 3 ESD801-Q1 — Diodo de protección contra ESD bidireccional de capacitancia ultrabaja y 36 V para aplicaciones de a ESD851 — Diodo de protección ESD bidireccional de 36 V en encapsulado SOD323 ESD862 — Diodo de protección contra ESD bidireccional de 36 V y dos canales ESDS302 — Diodo doble de protección contra ESD de 2.3 pF, 3.6 V y ±30 kV con índice de sobretensión de 12 A 8/ ESDS304 — Diodo cuád. de prot. cont. ESD de 2.3 pF, 3.6 V y ±30 kV c/índ. de sobret. de 12 A 8/20 uS p/USB y e ESDS311 — Dispositivo unidireccional de un canal para protección contra sobretensiones de 3.3 V en encapsulado ESDS312 — Diodo doble de protección contra ESD de 4.5 pF, 3.6 V y ±30 kV con índice de sobretensión de 25 A 8/ ESDS314 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 4.5 pF, 3.6 V y ±30 kV con índice de sobretensión de 25  ESDS452 — Diodo de protección contra ESD y sobretensiones de dos canales de 5.5 V para monitores de batería ESDS452-Q1 — Diodo de protección contra ESD y sobretensiones de dos canales y 5.5 V para automoción, para sistema ESDS552 — ESD bidireccional de dos canales y diodo de protección contra sobretensiones de 12 V MMBZ15VAL — Diodo Zener de ánodo común con protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 30 kV en encapsu MMBZ15VAL-Q1 — Diodo Zener de ánodo común automotriz con protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 30 kV MMBZ27VAL — Diodo Zener de ánodo común de 27 V con protección contra ESD de 30 kV en encapsulado SOT-23 MMBZ27VAL-Q1 — Diodo Zener de ánodo común de 27 V con protección contra ESD de 30 kV para uso automotriz en encapsu MMBZ30VCL — Protección contra descargas electrostáticas (ESD) de cátodo común de dos canales en SOT-23 MMBZ30VCL-Q1 — Protección contra ESD de cátodo común de dos canales en SOT-23 para aplicaciones automotrices SN65220 — Supresor transitorio de puerto de bus de serie universal único TPD1E01B04 — Diodo de protección ESD de 0.18 pF, ±3.6 V y ±15 kV en encapsulados 0402 y 0201 para USB-C y ante TPD1E01B04-Q1 — Diodo de protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 0.2 pF ±3.6 V automotriz en encapsulad TPD1E04U04 — Diodo de protección ESD de 0.5 pF, 3.6 V y ±16 kV en encapsulados 0402 y 0201 para HDMI 2.0 y USB 3. TPD1E05U06 — Diodo de protección ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV en encapsulado 0402 para interfaces de alta vel TPD1E05U06-Q1 — Diodo de protección ESD de 0.4 pF, 5.5 V, ±12 kV, para uso automotriz, en encapsulado 0402 con para TPD1E0B04 — Diodo de protección ESD de 0.13 pF, ±3.6 V y ±8 kV en encapsulados 0402 y 0201 para USB-C y antena TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523 TPD1E10B06-Q1 — Diodo de protección ESD automotriz de 12 pF, ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 TPD1E10B09 — Diodo de protección ESD de 10 pF, ±9 V, ±20 kV con sobretensión de 6 A 8/20 µS en paquete 0402 TPD1E10B09-Q1 — Diodo de protección ESD de 10 pF, ±9 V, ±20 kV para uso automotriz en encapsulado 0402 TPD1E1B04 — Diodo de protec. ESD, 1 pF, ±3.6 V, ±30 kV c/ sobret. de 6.3 A 8/20-uS y fij. baja en encap. 0402 TPD1E6B06 — Diodo de protección ESD de 6 pF ±5 V ±15 kV en paquete 0201 TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para TPD2E001-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para USB TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC< TPD2E009 — Diodo doble de protección contra ESD de 0.7 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A TPD2E1B06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1 pF, ±5.5 V y ±10 kV con clasificación ESD para USB 2.0 TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8 TPD2E2U06-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV para automoción para interfaces de US TPD2EUSB30 — Diodo doble de protección contra ESD de 0.7 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A para TPD2EUSB30A — Diodo de protección ESD doble de 0.7 pF, 3.6 V y ±8 kV con clasificación de sobretensión de 5 A p TPD2S017 — Diodo de protección ESD de 2 canales, 5.5 V, 1 pF, ±11 kV con baja tensión de bloqueo y filtració TPD3E001 — Diodo de protección contra ESD de 3 canales, 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC TPD3F303 — 3 canales de 5.5 V, protección ESD de ±15 kV y filtro EMI con 300 MHz -3 dB para tarjeta SIM TPD4E001 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC TPD4E001-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para TPD4E002 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 11 pF, 5.5 V y ±15 kV TPD4E004 — Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci TPD4E02B04 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.25 pF, 3.6 V y ±12 kV para USB 3.0, HDMI 2.0 y señales TPD4E02B04-Q1 — Diodo de protección contra ESD cuádruple de 0.25 pF ±3.6 V para interfaces de alta velocidad para au TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al TPD4E05U06-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para automoción para interfaces d TPD4E101 — Diodo de protección ESD cuádruple de 4.8 pF, ±5.5 V, ±15 kV en encapsulado SON de 0.5 mm de paso y 0 TPD4E110 — Diodo cuádruple de protección ESD de 0.45 pF, 5.5 V y ±12 kV automotriz para interfaces de USB y TPD4E1B06 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.7 pF, ±5.5 V, ±12 kV con filtración máxima de 0.5 nA en encap TPD4E1U06 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±15 kV en encapsulados SOT-23 y SC70 TPD4E6B06 — Diodo de protección ESD cuádruple de 4.8 pF, ±5.5 V, ±15 kV en encapsulado SON de 0.5 mm de paso y 0 TPD4EUSB30 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.8 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A TPD4F003 — Protección contra ESD de 4 canales, 5.5 V y ±12 kV y filtro EMI con 200 MHz y -3 dB TPD4S009 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±8 kV con pin VCC para interfaces de alta ve TPD4S010 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.8 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A TPD5E003 — Dispositivo de protección ESD de 5 canales, 7 pF, 5.5 V y 15 kV en paquete X2SON de 1 mm² TPD6E001 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC TPD6E004 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.6 pF, 5.5 V y 8 kV para interfaces de alta velocidad TPD6E05U06 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y a TPD6F002-Q1 — Protección contra ESD de 6 canales, 5.5 V y filtro EMI para aplicaciones con pantalla LCD para autom TPD8E003 — Diodo de protección contra ESD de 8 canales, 9 pF, 5.5 V y ±12 kV TPD8S009 — Diodo de protección contra ESD de 8 canales, 0.8 pF, 5.5 V y ±8 kV para HDMI y DisplayPort UC1611-SP — Matriz de diodos Schottky cuádruple UC2610 — Puente de diodos Schottky doble con corriente de avance máxima de 1 A UC3610 — Puente de diodos Schottky doble con corriente de avance máxima de 3 A UC3611 — Matriz de diodos Schottky cuádruple con corriente de avance máxima de 3 A UC3611M — Matriz de diodos Schottky cuádruple

 

Diodos Zener
BZX84C15V — Diodo Zener de 15 V en encapsulado SOT-23 BZX84C15V-Q1 — Diodo Zener de 15 V para uso automotriz en encapsulado SOT-23 BZX84C27V — Diodo Zener de 27 V en encapsulado SOT-23 BZX84C27V-Q1 — Diodo Zener de 27 V para uso automotriz en encapsulado SOT-23 BZX84C39V — Diodo Zener de 39 V en encapsulado SOT-23 BZX84C39V-Q1 — Diodo Zener de 39 V para uso automotriz en encapsulado SOT-23 BZX84C8V2 — Diodo Zener de 8.2 V en encapsulado SOT-23 BZX84C8V2-Q1 — Diodo Zener de 8.2 V para uso automotriz en encapsulado SOT-23 BZX84WC15V — Diodo Zener de 15 V en encapsulado SC-70 BZX84WC15V-Q1 — Diodo Zener de 15 V para uso automotriz en encapsulado SC-70 BZX84WC27V — Diodo Zener de 27 V en encapsulado SC-70 BZX84WC27V-Q1 — Diodo Zener de 27 V para uso automotriz en encapsulado SC-70 BZX84WC39V — Diodo Zener de 39 V en encapsulado SC-70 BZX84WC39V-Q1 — Diodo Zener de 39 V para uso automotriz en encapsulado SC-70 BZX84WC8V2 — Diodo Zener de 8.2 V en encapsulado SC-70 BZX84WC8V2-Q1 — Diodo Zener de 8.2 V para uso automotriz en encapsulado SC-70

 

Diodos TVS
ESD851-Q1 — Dispositivo automotriz de protección ESD bidireccional de 36 V en SOD323 SMA6F33A — TVS unidireccional de cable plano SMA de 33 V SMA6F33A-Q1 — TVS de plomo plano SMA unidireccional de 33 V para uso automotriz TSD03 — Dispositivo de protección contra sobretensiones unidireccional de 3.3 V en encapsulado SOD-323 TSD05 — Dispositivo de protección contra sobretensiones unidireccional de 5 V y 60 A TSD05C — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de 5.5 V y 30 A TSD12 — Dispositivo de protección contra sobretensiones unidireccional de 12 V en encapsulado SOD-323 TSD12-Q1 — Dispositivo de protección de sobretensiones unidireccional de 12 V, automotriz, encapsulado SOD-323 TSD12C — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de 12 V en SOD323 TSD12C-Q1 — Diodo de protección contra sobretensiones bidireccional de 12 V y 15 A para automoción TSD15 — Dispositivo de protección contra sobretensiones unidireccional de 15 V en encapsulado SOD-323 TSD15-Q1 — Dispositivo de protección de sobretensiones unidireccional de 15 V, automotriz, encapsulado SOD-323 TSD15C — Diodo de protección contra sobretensiones bidireccional de 15 V y 13 A TSD15C-Q1 — Diodo de protección contra sobretensiones bidireccional de 15 V y 13 A para automoción TSD18 — Dispositivo de protección contra sobretensiones unidireccional de 18 V en encapsulado SOD-323 TSD18-Q1 — Dispositivo de protección de sobretensiones unidireccional de 18 V, automotriz, encapsulado SOD-323 TSD18C — Diodo de protección contra sobretensiones bidireccional de 18 V y 13 A TSD18C-Q1 — Diodo de protección contra descarga electroestática bidireccional de 18 V y 13 A para automoción TSD24 — Dispositivo de protección contra sobretensiones unidireccional de 24 V en encapsulado SOD-323 TSD24C — Diodo bidireccional de protección contra sobretensiones de 24V en encapsulado SOD323 TSD36 — Diodo de protección contra sobretensiones unidireccional de 36 V en paquete SOD323 TSD36C — Diodo de protección contra sobretensiones bidireccional de 36 V en encapsulado SOD323 TSM24A — Diodo de protección contra sobretensiones TVS unidireccional de 24 V y 60 A TSM24A-Q1 — Diodo de protección contra sobretensiones TVS unidireccional de 24 V automotriz TSM24B — Diodo unidireccional de protección contra sobretensiones de 24 V, 30 kV TSM24CA — Diodo de protección contra sobretensiones TVS bidireccional de 24 V TSM24CA-Q1 — Diodo de protección contra sobretensiones, bidireccional, 24 V, 30 A, automotriz, en SOT23 TSM36A — Diodo de protección contra sobretensiones TVS de 36 V, 1 kV/42 Ω con fijación de 57 V TSM36A-Q1 — Dispositivo automotriz de protección contra sobretensiones unidireccional de 36 V en SOT-23 TSM36CA-Q1 — Dispositivo automotriz de protección contra sobretensiones bidireccional de 36 V en SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ESDEVM — Universal evaluation module for ESD diode packages, including 0402, 0201, and others

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ESDEVM — Universal evaluation module for ESD diode packages, including 0402, 0201, and others
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
Guía del usuario Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27/09/2021
Certificado ESDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos