196-pin (ZAY) package image

DAC34H84IZAYR ACTIVO

Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: DAC34H84IZAYR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC34H84IZAY ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines NFBGA (ZAY) | 196
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para DAC34H84

  • Very Low Power: 1.4 W at 1.25 GSPS
  • Multi-DAC Synchronization
  • Selectable 2x, 4x, 8x, 16x Interpolation Filter
    • Stop-Band Attenuation > 90 dBc
  • Flexible On-chip Complex Mixing
    • Two Independent Fine Mixers with 32-bit
      NCOs
    • Power Saving Coarse Mixers: ± n×Fs/8
  • High Performance, Low Jitter Clock Multiplying
    PLL
  • Digital I and Q Correction
    • Gain, Phase, Offset, and Group Delay
      Correction
  • Digital Inverse Sinc Filters
  • 32-Bit DDR Flexible LVDS Input Data Bus
    • 8 Sample Input FIFO
    • Supports Data Rates up to 625 MSPS
    • Data Pattern Checker
    • Parity Check
  • Temperature Sensor
  • Differential Scalable Output: 10mA to 30mA
  • 196-Ball, 12x12mm NFBGA (GREEN / Pb-Free)

Descripción de DAC34H84

The DAC34H84 is a very low power, high dynamic range, quad-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC) with a sample rate as high as 1.25 GSPS.

The device includes features that simplify the design of complex transmit architectures: 2x to 16x digital interpolation filters with over 90 dB of stop-band attenuation simplify the data interface and reconstruction filters. Independent complex mixers allow flexible carrier placement.

A high-performance low jitter clock multiplier simplifies clocking of the device without significant impact on the dynamic range. The digital Quadrature Modulator Correction (QMC) enables complete IQ compensation for gain, offset, phase and group delay between channels in direct up-conversion applications.

Digital data is input to the device through a 32-bit wide LVDS data bus with on-chip termination. The wide bus allows the processing of very high bandwidth signals. The device includes a FIFO, data pattern checker and parity test to ease the input interface. The interface also allows full synchronization of multiple devices.

The device is characterized for operation over the entire industrial temperature range of –40°C to 85°C and is available in a 196-ball, 12x12mm, 0.8mm pitch BGA package.

The DAC34H84 very low power, high bandwidth support, superior crosstalk, high dynamic range and features are an ideal fit for next generation communication systems.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC34H84IZAY ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información