DAC8564ICPW

ACTIVO

DAC de salida de tensión de 16 bits, canal cuádruple, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V, 2 ppm/C | PW | 16 | -40 to 105

Igual que: DAC8564ICPW.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC8564ICPWR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE

Características para DAC8564

  • Relative Accuracy: 4LSB
  • Glitch Energy: 0.15nV-s
  • Internal Reference:
    • 2.5V Reference Voltage (enabled by default)
    • 0.004% Initial Accuracy (typ)
    • 2ppm/°C Temperature Drift (typ)
    • 5ppm/°C Temperature Drift (max)
    • 20mA Sink/Source Capability
  • Power-On Reset to Zero-Scale
  • Ultra-Low Power Operation: 1mA at 5V
  • Wide Power Supply Range: +2.7V to +5.5V
  • 16-Bit Monotonic Over Temperature Range
  • Settling Time: 10µs to ±0.003% Full-Scale Range (FSR)
  • Low-Power Serial Interface with Schmitt-Triggered Inputs: Up to 50MHz
  • On-Chip Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Operation
  • 1.8V to 5.5V Logic Compatibility
  • Temperature Range: –40°C to +105°C
  • APPLICATIONS
    • Portable Instrumentation
    • Closed-Loop Servo-Control
    • Process Control, PLCs
    • Data Acquisition Systems
    • Programmable Attenuation
    • PC Peripherals

All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de DAC8564

The DAC8564 is a low-power, voltage-output, four-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). The device includes a 2.5V, 2ppm/°C internal reference (enabled by default), giving a full-scale output voltage range of 2.5V. The internal reference has an initial accuracy of 0.004% and can source up to 20mA at the VREFH/VREFOUT pin. The device is monotonic, provides very good linearity, and minimizes undesired code-to-code transient voltages (glitch). The DAC8564 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 50MHz. The interface is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces.

The DAC8564 incorporates a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up at zero-scale and remains there until a valid code is written to the device. The device contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 1.3µA at 5V. Power consumption is 2.9mW at 3V, reducing to 1.5µW in power-down mode. The low-power consumption, internal reference, and small footprint make this device ideal for portable, battery-operated equipment.

The DAC8564 is drop-in and functionally compatible with the DAC7564 and DAC8164, and functionally compatible with the DAC7565, DAC8165, and DAC8565. All these devices are available in a TSSOP-16 package.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC8564ICPWR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información