40-pin (RHA) package image

DAC8760IRHAT ACTIVO

DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: DAC8760IRHAT.B, DAC8760IRHAT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC8760IRHAR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RHA) | 40
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para DAC8760

  • Current output: 4 mA to 20 mA; 0 mA to 20 mA; 0 mA to 24 mA
  • Voltage output:
    • 0 V to 5 V; 0 V to 10 V; ±5 V; ±10 V
    • 0 V to 5.5 V; 0 V to 11 V; ±5.5 V; ±11 V (10% overrange)
  • ±0.1% FSR total unadjusted error (TUE) maximum
  • DNL: ±1 LSB maximum
  • Simultaneous voltage and current output
  • Internal 5-V reference (10 ppm/°C, maximum)
  • Internal 4.6-V power-supply output
  • Reliability features:
    • CRC check and watchdog timer
    • Thermal alarm
    • Open alarm, short current limit
  • Wide temperature range: –40°C to 125°C
  • Packages: 6-mm × 6-mm 40-pin VQFN and 24-pin HTSSOP

Descripción de DAC8760

The DACx760 are precision, fully integrated, 12-bit and 16-bit digital-to-analog converters (DACs) designed to meet the requirements of industrial process-control applications. These devices are programmable as a current output with a range of 4 mA to 20 mA, 0 mA to 20 mA, or 0 mA to 24 mA; or as a voltage output with a range of 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, ±5 V, or ±10 V with a 10% overrange (0 V to 5.5 V, 0 V to 11 V, ±5.5 V, or ±11 V). Both current and voltage outputs can be simultaneously enabled while being controlled by one data register.

These devices include a power-on-reset function for powering up in a known state (both IOUT and VOUT are disabled and in a Hi-Z state). The CLR and CLR-SEL pins set the voltage outputs to zero-scale or midscale, and the current output to the low end of the range if the output is enabled. Zero and gain registers can be programmed to digitally calibrate the device in the end system. The output slew rate is also programmable by register. These devices can superimpose an external HART signal on the current output, and operate with either a single 10-V to 36-V supply, or dual supplies of up to ±18 V.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC8760IRHAR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información