Características para LAUNCHXL-F280039C
Características del hardware
- TMS320F280039C: CPU C28x de 120 MHz con FPU y TMU, CLA de 120 MHz, CLB, memoria Flash de 384 KB, 3 ADC de 12 bits, 16 canales PWM, CAN (DCAN), CANFD (MCAN), 2 módulos codificadores (eQEP), interfaz serie rápida (FSI), UART y más
- Sonda de depuración integrada XDS110 para depuración en tiempo real y programación flash
- LaunchPad de 100 pines que aprovecha el ecosistema BoosterPack
- Aislamiento del dominio de potencia para depuración en tiempo real y programación flash
- Transceptor CAN y conector integrados, compatibles con CAN estándar (DCAN) y CAN-FD (MCAN)
- Dos conectores de interfaz de codificador (eQEP)
- Conector de interfaz FSI
- Archivos de hardware disponibles en la sección Archivos de diseño
Recursos de software (descarga gratuita)
- TI Code Composer Studio: entorno de desarrollo integrado (IDE) para microcontroladores y procesadores integrados de TI.
- Kits de desarrollo de software (SDK)
- C2000Ware SDK: controladores de dispositivos de bajo nivel, bibliotecas altamente optimizadas, ejemplos y utilidades. El SDK también incluye una herramienta SysConfig que se utiliza para configurar fácilmente el pinmux y el bloque lógico configurable (CLB)
- MotorControl SDK: desarrollo de sistemas de control de motores para diversas aplicaciones de control de motores trifásicos.
- DigitalPower SDK: desarrollo de sistemas de alimentación digital para diversas aplicaciones de alimentación de CA/CC, CC/CC y CC/CA.
- Los modelos de ejemplo de MathWorks MATLAB & Simulink incluyen lo siguiente:
módulos enchufables BoosterPack™ recomendados
- BOOSTXL-3PHGANINV - inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase del motor en línea basado en derivación
- BOOSTXL-DRV8323Rx
- Controlador Smart Gate trifásico BOOSTXL-DRV8323RS: módulo de evaluación del controlador de puerta inteligente trifásico con amperios de derivación y reductores (interfaz SPI)
- BOOSTXL-DRV8323RH: módulo de evaluación del controlador de puerta inteligente trifásico con amperios de derivación y reductores (interfaz de hardware)
- BOOSTXL-BUCKCONV - convertidor reductor de potencia digital módulo enchufable BoosterPack
- BOOSTXL-POSMGR: controlador de posición C2000 DesignDRIVE módulo enchufable BoosterPack
- DRV8316REVM: módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico
- DRV8353RS-EVM: módulo de evaluación del controlador de puerta inteligente trifásico
Descripción de LAUNCHXL-F280039C
El LAUNCHXL-F280039C es una placa de desarrollo de bajo costo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de la serie de dispositivos TMS320F28003x de TI. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima aplicación. Esta versión mejorada del kit de desarrollo LaunchPad™ ofrece pines adicionales para el desarrollo y es compatible con la conexión de dos módulos enchufables BoosterPack™. Como parte del amplio ecosistema de MCU LaunchPad de TI, también es compatible con una amplia gama de módulos enchufables.