LP3907TL-JSXS/NOPB

OBSOLETO

Convertidores buck LP3907 doble de 1 A y 600 mA y LDO doble de 300 mA con interfaz I2C | YZR | 25 | -40 to 85

OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LP3907

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZR) | 25
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LP3907

  • Input Voltage Range: 2.8 V to 5.5 V
  • Compatible with Advanced Applications Processors and FPGAs
  • 2 LDOs for Powering Internal Processor Functions and I/Os
  • High-Speed Serial Interface for Independent Control of Device Functions and Settings
  • Precision Internal Reference
  • Thermal Overload Protection
  • Current Overload Protection
  • Software Programmable Regulators
  • External Power-On-Reset Function for Buck1 and Buck2 (Power Good with Delay Function)
  • Undervoltage Lockout Detector to Monitor Input Supply Voltage
  • Step-Down DC-DC Converters (Buck)
    • Programmable VOUT from:
      • Buck1 : 0.8 V–2 V at 1 A
      • Buck2 : 1 V–3.5 V at 600 mA
    • Up to 96% Efficiency
    • 2.1-MHz PWM Switching Frequency
    • PWM-to-PFM Automatic Mode Change
      Under Low Loads
    • ±3% Output Voltage Accuracy
    • Automatic Soft Start
  • Linear Regulators (LDO)
    • Programmable VOUT of 1 V to 3.5 V
      (except JJ11, FX6W, and JX6X options)
    • 300-mA Output Current
    • 30-mV (typical) Dropout
    • Create a Custom Design Using the LP3907 With the WEBENCH® Power Designer

Descripción de LP3907

The LP3907 device is a multi-function, programmable power management unit (PMU) optimized for low-power FPGAs, microprocessors, and DSPs. This device integrates two highly efficient 1-A, 600-mA step-down DC-DC converters with dynamic voltage scaling (DVS), two 300-mA linear regulators, and a 400-kHz I2C interface to allow a host controller access to the internal control registers of the device. The LP3907 additionally features programmable power-on sequencing.

Features include programmable power-on sequencing, communication control (I2C), dynamic voltage scaling, overcurrent protection, Power Good, synchronous rectification, thermal shutdown, and undervoltage lockout. For applications requiring light loads, the high-efficiency synchronous switching buck regulators enter PFM mode and operate with reduced switching frequency and supply current to maintain high efficiency at very light loads.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información