LP3921SQ/NOPB

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Unidad de gestión y regulación del cargador de la batería con amplificador de audio Boomer integrado | RTV | 32 | -40 to 85

Igual que: LP3921SQ/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP3921SQE/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
LP3921SQX/NOPB NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LP3921

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTV) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LP3921

  • Charger
    • DC Adapter or USB Input
    • Thermally Regulated Charge Current
    • Under Voltage Lockout
    • 50 to 950 mA Programmable Charge Current
  • 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
  • Thermal Shutdown
  • I2C-Compatible Interface for Controlling Charger, LDO Outputs and Enabling Audio Output
  • LDO's 7 Low-Noise LDO’s
    • 2 x 300 mA
    • 3 x 150 mA
    • 2 x 80 mA
    2% (typ.) Output Voltage Accuracy on LDO's
  • Audio
    • Fully Differential Amplification
    • Ability to Drive Capacitive Loads up to 100 pF
    • No Output Coupling Capacitors, Snubber Networks or Bootstrap Capacitors Required
  • Space-Efficient 32-pin 5 x 5 mm WQFN Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LP3921

The LP3921 is a fully integrated charger and multi-regulator unit with a fully differential Boomer audio power amplifier designed for CDMA cellular phones. The LP3921 has a high-speed serial interface which allows for the integration and control of a Li-Ion battery charger, 7 low-noise low-dropout (LDO) voltage regulators and a Boomer audio amplifier.

The Li-Ion charger integrates a power FET, reverse current blocking diode, sense resistor with current monitor output, and requires only a few external components. Charging is thermally regulated to obtain the most efficient charging rate for a given ambient temperature.

LDO regulators provide high PSRR and low noise ideally suited for supplying power to both analog and digital loads.

The Boomer Audio Amplifier is capable of delivering 1.1 watts of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N). Boomer Audio Power Amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The Boomer Audio Amplifier does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal power consumption and part count is the primary requirement. The Boomer Audio Amplifier contains advanced pop & click circuitry which eliminates noises during turn-on and turn-off transitions.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP3921SQE/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
LP3921SQX/NOPB NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información