LP5521TM/NOPB

ACTIVO

Controlador LED RGB/Blanco de 3 canales con memoria de programa interna y bomba de carga integrada | YFQ | 20 | -30 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LP5521TM/NOPB.A, LP5521TM/NOPB.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP5521TMX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFQ) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -30 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LP5521

  • Adaptive Charge Pump With 1× and 1.5× Gain Provides Up to 95% LED Drive Efficiency
  • Charge Pump with Soft Start and Overcurrent, Short-Circuit Protection
  • Low Input Ripple and EMI
  • Very Small Solution Size, No Inductor or Resistors Required
  • 200-nA Typical Shutdown Current
  • Automatic Power Save Mode
  • I2C-Compatible Interface
  • Independently Programmable Constant Current Outputs with 8-Bit Current Setting and 8-Bit PWM Control
  • Typical LED Output Saturation Voltage 50 mV and Current Matching 1%
  • Three Program Execution Engines with Flexible Instruction Set
  • Autonomous Operation Without External Control
  • Large SRAM Program Memory
  • Two General Purpose Digital Outputs

Descripción de LP5521

The LP5521 is a three-channel LED driver designed to produce variety of lighting effects for mobile devices. A high-efficiency charge pump enables LED driving over full Li-Ion battery voltage range. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been loaded, LP5521 can operate autonomously without processor control allowing power savings.

The device maintains excellent efficiency over a wide operating range by automatically selecting proper charge pump gain based on LED forward voltage requirements and is able to automatically enter power-save mode, when LED outputs are not active and thus lowering current consumption.

Three independent LED channels have accurate programmable current sources and PWM control. Each channel has program memory for creating desired lighting sequences with PWM control.

The LP5521 has a flexible digital interface. Trigger I/O and a 32-kHz clock input allow synchronization between multiple devices. Interrupt output can be used to notify processor, when LED sequence has ended. The LP5521 has four pin selectable I2C-compatible addresses. This allows connecting up to four parallel devices in one I2C-compatible bus. GPO and INT pins can be used as a digital control pin for other devices.

The LP5521 requires only four small, low-cost ceramic capacitors.

Comprehensive application tools are available, including command compiler for easy LED sequence programming.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP5521TMX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información