LP8553TLE/NOPB

ACTIVO

Controlador de retroiluminación LED de alta eficiencia de cuatro canales para portátiles con nivel lógico PWM de 3,3 V | YZR | 25 | -30 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LP8553TLE/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP8553TLX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZR) | 25
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -30 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LP8553

  • High-Voltage DC/DC Boost Converter with Integrated FET
    with Four Switching Frequency Options: 156/312/625/1250 kHz
  • 2.7V to 22V Input Voltage Range to Support 1x…5x Cell
    Li-Ion Batteries
  • Programmable PWM Resolution
    • 8 to 13 True Bit (Steady State)
    • Additional 1 to 3 Bits Using Dithering During Brightness
      Changes
  • I2C and PWM Brightness Control
  • Automatic PWM & Current Dimming for Improved
    Efficiency
  • PWM Output Frequency and LED Current Set Through
    Resistors
  • Optional Synchronization to Display VSYNC
    Signal
  • 4 LED Outputs with LED Fault (Short/Open) Detection
  • Low Input Voltage, Over-Temperature, Over-Current Detection
    and Shutdown
  • Minimum Number of External Components
  • DSBGA 25-Bump Package, 2.466 × 2.466 × 0.6 mm

Descripción de LP8553

The LP8553 is a white LED driver with integrated boost converter. It has four adjustable current sinks which can be controlled by PWM input or with I2C-compatible serial interface.

The boost converter has adaptive output-voltage control based on the LED driver voltages. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to lowest sufficient level in all conditions.

LED outputs have 8-bit current resolution and up to 13-bit PWM resolution with additional 1-3 bit dithering to achieve smooth and precise brightness control. Proprietary Phase Shift PWM control is used for LED outputs to reduce peak current from the boost converter, thus making the boost capacitors smaller. The Phase Shifting scheme also eliminates audible noise.

Automatic PWM dimming at lower brightness values and current dimming at higher brightness values can be used to improve the optical efficiency.

Internal EEPROM is used for storing the configuration data. This makes it possible to have minimum external component count and make the solution very small.

LP8553 has safety features which make it possible to detect LED outputs with open or short fault. Low input voltage and boost over-current conditions are also monitored, and the chip is turned off when these events occur. Thermal de-rating function prevents overheating of the device by reducing backlight brightness when set temperature has been reached.

LP8553 is available in TI’s DSBGA 25-bump package.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP8553TLX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información