LP873347RHDR

ACTIVO

Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles | RHD | 28 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LP873347RHDR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP873347RHDT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RHD) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LP8733

  • Device operating temperature range: –40°C to +125°C ambient temperature
  • Input voltage: 2.8 V to 5.5 V
  • Two high-efficiency step-down DC/DC converters:
    • Output voltage: 0.7 V to 3.36 V
    • Maximum output current 3 A per phase
    • Adding and shedding auto phase and force multi-phase operations in dual-phase configuration
    • Remote differential feedback voltage sensing in dual-phase configuration
    • Programmable output-voltage slew rate from 0.5 mV/µs to 10 mV/µs
    • 2-MHz switching frequency
    • Spread-spectrum mode and phase interleaving for EMI reduction
  • Two linear regulators:
    • Input voltage: 2.5 V to 5.5 V
    • Output voltage: 0.8 V to 3.3 V
    • Maximum output current 300 mA
  • Configurable general-purpose output signals (GPO, GPO2)
  • Interrupt function with programmable masking
  • Programmable power-good signal (PGOOD)
  • Output short-circuit and overload protection
  • Overtemperature warning and protection
  • Overvoltage protection (OVP) and undervoltage lockout (UVLO)
  • 28-pin, 5-mm × 5-mm VQFN package with wettable flanks

Descripción de LP8733

The LP8733xx is designed to meet the power management requirements in industrial applications. The device has two step-down DC/DC converters (which can be configured as a single dual-phase regulator or two single-phase regulators), two linear regulators, and two general-purpose digital-output signals. The device is controlled by an I2C-compatible serial interface and by an enable signal.

The automatic PWM/PFM (AUTO mode) operation together with the automatic phase adding/shedding gives high efficiency over a wide output-current range. The LP8733xx supports remote voltage sensing (differential in dual-phase configuration) to compensate IR drop between the regulator output and the point-of-load (POL), thus improving the accuracy of the output voltage. In addition, the switching clock can be forced to PWM mode and also synchronized to an external clock to minimize the disturbances.

The LP8733xx device supports programmable start-up and shutdown delays and sequences including GPO signals synchronized to the enable signal. During start-up and voltage change, the device controls the output slew rate to minimize output voltage overshoot and the in-rush current.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP873347RHDT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información