REF102CU

ACTIVO

Referencia de tensión de precisión de deriva de 2.5 ppm/°C y 10 V | D | 8 | -25 to 85

Igual que: REF102CU.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

REF102CU/2K5 ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -25 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para REF102

  • ±10V ±0.0025V OUTPUT
  • VERY LOW DRIFT: 2.5ppm/°C max
  • EXCELLENT STABILITY:
    5ppm/1000hr typ
  • EXCELLENT LINE REGULATION:
    1ppm/V max
  • EXCELLENT LOAD REGULATION:
    10ppm/mA max
  • LOW NOISE: 5µVPP typ, 0.1Hz to 10Hz
  • WIDE SUPPLY RANGE: 11.4VDC to 36VDC
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 1.4mA max
  • PACKAGE OPTIONS: PLASTIC DIP, SO-8
  • APPLICATIONS
    • PRECISION-CALIBRATED VOLTAGE STANDARD
    • D/A AND A/D CONVERTER REFERENCE
    • PRECISION CURRENT REFERENCE
    • ACCURATE COMPARATOR THRESHOLD REFERENCE
    • DIGITAL VOLTMETERS
    • TEST EQUIPMENT
    • PC-BASED INSTRUMENTATION

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de REF102

The REF102 is a precision 10V voltage reference. The drift is laser-trimmed to 2.5ppm/°C max C-grade over the industrial temperature range. The REF102 achieves its precision without a heater. This results in low power, fast warm-up, excellent stability, and low noise. The output voltage is extremely insensitive to both line and load variations and can be externally adjusted with minimal effect on drift and stability. Single supply operation from 11.4V to 36V and excellent overall specifications make the REF102 an ideal choice for demanding instrumentation and system reference applications.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

REF102CU/2K5 ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información