REF3433QDBVRQ1

ACTIVO

Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña para automoción | DBV | 6 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: REF3433QDBVRQ1.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para REF34-Q1

  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C6
  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient : 6 ppm/°C (maximum)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Output voltage options: 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 5.0V
  • Output current: ±10 mA
  • Low quiescent current: 95 µA (maximum)
  • Low shutdown mode current: 3 µA (maximum)
  • Wide input voltage: 12 V
  • Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.8 µVPP/V
  • Excellent long-term stability 25 ppm/1000 hrs
  • Available in 6-pin and 5-Pin SOT-23 package and 8-pin MSOP package

Descripción de REF34-Q1

The REF34-Q1 devices are low-temperature-drift (6 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage references. The devices have ±0.05% initial accuracy and low operating current with power consumption less than 95 µA. These devices also offer very low output noise of 3.8 µVPP/V, which enable the devices to maintain high signal integrity with high-resolution data converters and noise critical systems.

Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of these devices and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (95 µA) make them an excellent choise for battery-powered applications. The REF34-Q1 features an enable pin that can set the device into shutdown where it consumes a low stand by current (3 µA) to help with overall system power during standby.

The REF34-Q1 family is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C. Contact the TI sales representative for additional voltage options.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información