REF3430IDBVR

ACTIVO

Referencia de tensión de serie de 3 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña | DBV | 6 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: REF3430IDBVR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines null | null
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para REF34

  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient: 6ppm/°C (maximum)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Output current: ±10mA
  • Low quiescent current: 95µA (maximum)
  • Ultra-low zero load dropout voltage: 100mV (maximum)
  • Wide input voltage: 12V
  • Output 1/f noise (0.1Hz to 10Hz): 3.8µVp-p/V
  • Excellent long-term stability 25ppm/1000hrs
  • Multiple small footprint 6-pin SOT-23 package pinouts: REF34xx and REF34xxT

Descripción de REF34

The REF34xx device is a low temperature drift (6ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial accuracy, low operating current with power consumption less than 95µA. This device also offers very low output noise of 3.8µVp-p /V, which enables its ability to maintain high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. With a small SOT-23 package, REF34xx offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for MAX607x, ADR34xx and LT1790 (REF34xxT, no EN pin). The REF34xx family is compatible to most of the ADC and DAC such as ADS1287, DAC8802 and ADS1112.

Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (95µA) benefit portable and battery-powered applications.

REF34xx is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información