REF35409QDBVR

ACTIVO

Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de 12 ppm/°C | DBV | 6 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: REF35409QDBVR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para REF35

  • Ultra-low quiescent current:
    • 650nA (typical)
  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient (maximum):
    • 12ppm/°C (−40°C to 105°C, SOT23 package)
    • 10ppm/°C (−40°C to 85°C, WCSP package)
  • Output 1/f noise (0.1Hz to 10Hz): 3.3ppmP-P
  • NR pin to reduce noise
  • EN pin to reduce shutdown current consumption
  • Long-term stability: 40ppm at 1k hour
  • Thermal hysteresis: 70ppm
  • Operating temperature range: −55°C to +125°C
  • Output current: +10mA, −5mA
  • Input voltage: VREF + VDO to 6V
  • Output voltage options:
    • 1.024V, 1.2V, 1.25V, 1.6V, 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 5.0V
  • Small footprint 6-pin SOT−23 package
  • Smallest footprint 4-pin WCSP package

Descripción de REF35

The REF35 is a family of nanopower, low-drift, high-precision series reference devices. The REF35 family features ±0.05% initial accuracy with 650nA typical power consumption. The temperature coefficient (12ppm/°C) and long-term stability (40ppm at 1000 hours) of the device can help improve system stability and reliability. The low power consumption combined with high precision specifications are designed for a wide variety of portable and low current applications.

The REF35 supplies up to 10mA current with 3.3ppmp-p noise and 20ppm/mA load regulation. With this feature set, REF35 creates a strong low-noise, high accuracy power supply for precision sensors and 12–16b data converters.

The family is specified for operation from –40°C to 105°C and is functional over –55°C to 125°C. The wide temperature is suited for industrial applications.

REF35 is available in wide output voltage variants starting from 1.024V to 5.0V. The device is offered in a space-saving, 6-pin SOT-23 and 4-pin WCSP package options. Contact your local TI sales representative for available voltage and package options.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información