REF5020AID

ACTIVO

Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja | D | 8 | -40 to 125

Igual que: REF5020AID.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

REF5020AIDR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para REF50

  • Low temperature drift (maximum):
    • Enhanced-grade (new): 2.5ppm/°C
    • High-grade: 3ppm/°C
    • Standard-grade: 8ppm/°C
  • High accuracy (maximum):
    • Enhanced-grade: 0.025%
    • High-grade: 0.05%
    • Standard-grade: 0.1%
  • Low noise:
    • Enhanced-grade: 0.5µVPP/V
    • High/standard-grade: 3µVPP/V
  • Excellent long-term stability:
    • 22ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
    • 50ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
  • Wide input voltage support:
    • Enhanced-grade: 42V
    • High/standard-grade: 18V
  • High-output current: ±10mA
  • Temperature range: -40°C to 125°C

Descripción de REF50

The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. The references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.

Achieve excellent temperature drift (2.5ppm/°C) and high accuracy (0.025%) using proprietary design techniques. These features, combined with very low flicker noise (0.5µVPP/V), make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems. REF50 family is available in enhanced grade (REF50xxEI), high grade (REF50xxI), and standard grade (REF50xxAI). The reference voltages are offered in 8-pin SOIC and VSSOP packages and are specified from –40°C to 125°C.

For detailed comparison across various grades, refer to .

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

REF5020AIDR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información