Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas XOR (OR exclusiva)

SN54AHC86

ACTIVO

Detalles del producto

Technology family AHC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 Input type Standard CMOS IOH (max) (mA) -50 Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AHC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 Input type Standard CMOS IOH (max) (mA) -50 Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm) CFP (W) 14 58.023 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm)
  • Operating range 2-V to 5.5-V V CC
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V human-body model (A114-A)
    • 200-V machine model (A115-A)
    • 1000-V charged-device model (C101)
  • Operating range 2-V to 5.5-V V CC
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V human-body model (A114-A)
    • 200-V machine model (A115-A)
    • 1000-V charged-device model (C101)

The SNx4AHC86 devices are quadruple 2-input exclusive-OR gates. These devices perform the Boolean function Y = A ⊕ B or Y = AB + A B in positive logic.

A common application is as a true or complement element. If one of the inputs is low, the other input is reproduced in true form at the output. If one of the inputs is high, the signal on the other input is reproduced inverted at the output.

The SNx4AHC86 devices are quadruple 2-input exclusive-OR gates. These devices perform the Boolean function Y = A ⊕ B or Y = AB + A B in positive logic.

A common application is as a true or complement element. If one of the inputs is low, the other input is reproduced in true form at the output. If one of the inputs is high, the signal on the other input is reproduced inverted at the output.

Descargar

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SNx4AHC86 Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates datasheet (Rev. L) PDF | HTML 17/10/2023
* SMD SN54AHC86 SMD 5962-96816 21/06/2016

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​