Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas NOR

SN74AHC1G02B-EP

ACTIVO

Detalles del producto

Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Low delay, 4.3ns typ. (25°C, 5V)
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • Supports defense and aerospace applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Extended product life cycle
    • Product traceability
  • Operating range 2V to 5.5V VCC
  • Low delay, 4.3ns typ. (25°C, 5V)
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • Supports defense and aerospace applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Extended product life cycle
    • Product traceability

The SN74AHC1G02B-EP is a 2-input NOR Gate which performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.

The SN74AHC1G02B-EP is a 2-input NOR Gate which performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SN74AHC1G02B-EP Enhanced Product, Single 2-Input Positive-NOR Gate datasheet PDF | HTML 4/03/2025
* Informe de radiación y confiabilidad SN74AHC1G02-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 10/03/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

5-8-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación de lógico genérico para encapsulados DCK, DCT, DCU, DRL y DBV,de 5- a 8-pines

EVM flexible diseñado para admitir cualquier dispositivo que tenga un encapsulado DCK, DCT, DCU, DRL o DBV y entre 5 y 8 pines.
Guía del usuario: PDF
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos