TAS2118

ACTIVO

Detalles del producto

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 5 Power stage supply (max) (V) 8.4 Power stage supply (min) (V) 5.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 5 Power stage supply (max) (V) 8.4 Power stage supply (min) (V) 5.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RBG) 26 14 mm² (3.5 mm × 4 mm)
No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Class-D Amplifiers Driving High-Inductance Loads in Speakers and Haptics Coils PDF | HTML 24/06/2026
Nota sobre la aplicación TAS2118/TAS2020/TAS2120/TAS2320 2-Layer PCB Design Guidelines PDF | HTML 16/06/2026
Nota sobre la aplicación Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A) PDF | HTML 18/09/2025
Certificado TAS2118EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 20/02/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

AA-EVM-MB — Audio amplifiers motherboard evaluation module

The AA-EVM-MB has been designed to control Texas Instruments compatible Audio Amplifier EVMs. AA-EVM-MB offers a USB interface to connect to a PC running PurePathConsole software and standard USB audio interface.
Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VQFN-HR (RBG) 26 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos