TL751L12CD

ACTIVO

Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 26 V con activación | D | 8 | 0 to 125

Igual que: TL751L12CD.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado

UA78L12ACDR ACTIVO Regulador de tensión lineal de 100 mA y 30 V | D | 8 | 0 to 125 Higher input voltage

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TL751L12CDR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TL751L

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para TL751L

  • Very Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 150 mA
  • Very Low Quiescent Current
  • TTL- and CMOS-Compatible Enable on TL751L Series
  • 60-V Load-Dump Protection
  • Reverse Transient Protection Down to –50 V
  • Internal Thermal-Overload Protection
  • Overvoltage Protection
  • Internal Overcurrent-Limiting Circuitry
  • Less Than 500-µA Disable (TL751L Series)

Descripción de TL751L

The TL750L and TL751L series of fixed-output voltage regulators offer 5-V, 8-V, 10-V, and 12-V options. The TL751L series also has an enable (ENABLE) input. When ENABLE is high, the regulator output is placed in the high-impedance state. This gives the designer complete control over power up, power down, or emergency shutdown.

The TL750L and TL751L series are low-dropout positive-voltage regulators specifically designed for battery-powered systems. These devices incorporate overvoltage and current-limiting protection circuitry, along with internal reverse-battery protection circuitry to protect the devices and the regulated system. The series is fully protected against 60-V load-dump and reverse-battery conditions. Extremely low quiescent current during full-load conditions makes these devices ideal for standby power systems.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TL751L12CDR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información