TMUX4051-EP

ACTIVO

Detalles del producto

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 60 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 20 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating HiRel Enhanced Product Drain supply voltage (max) (V) 24
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 60 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 20 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating HiRel Enhanced Product Drain supply voltage (max) (V) 24
— (—) — See data sheet
  • VID V62/25616

  • EP (Enhanced Product) qualified for high-reliability applications

  • Supports defense and aerospace applications:

    • Controlled baseline

    • One fabrication site

    • One assembly and test site

    • Military temperature range: –55°C to +125°C TA

    • Extended product life cycle

    • Product traceability

  • Single supply range: 5V to 24V
  • Dual supply range: up to ±12V
  • Low capacitance: 3pF
  • Bidirectional signal path
  • Rail-to-rail operation
  • 1.8V logic compatible
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V
  • VID V62/25616

  • EP (Enhanced Product) qualified for high-reliability applications

  • Supports defense and aerospace applications:

    • Controlled baseline

    • One fabrication site

    • One assembly and test site

    • Military temperature range: –55°C to +125°C TA

    • Extended product life cycle

    • Product traceability

  • Single supply range: 5V to 24V
  • Dual supply range: up to ±12V
  • Low capacitance: 3pF
  • Bidirectional signal path
  • Rail-to-rail operation
  • 1.8V logic compatible
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos TMUX405x-EP Enhanced Product 24V, 8:1, 1-Channel, 4:1, 2-Channel, and 2:1, 3-Channel Multiplexers with 1.8V Logic datasheet PDF | HTML 6/10/2026
* Informe de radiación y confiabilidad TMUX4051-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2/04/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

16DYYPWEVM — Placa de prueba para encapsulados SOT-23 THIN (DYY) y TSSOP (PW)

La placa de prueba 16DYYPWEVM proporciona un espacio doble para encapsulados SOT-23 THIN (DYY) y TSSOP (PW).  Esta placa de prueba se utiliza para la creación rápida de prototipos y pruebas de circuitos integrados en encapsulados SOT-23 THIN (DYY) y TSSOP (PW) de 16 pines. 
Guía del usuario: PDF
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
— (—) —

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos