16DYYPWEVM

Información general

La placa de prueba 16DYYPWEVM proporciona un espacio doble para encapsulados SOT-23 THIN (DYY) y TSSOP (PW).  Esta placa de prueba se utiliza para la creación rápida de prototipos y pruebas de circuitos integrados en encapsulados SOT-23 THIN (DYY) y TSSOP (PW) de 16 pines. 

Funciones
  • Tamaño doble de encapsulados SOT-23 THIN (DYY) y TSSOP (PW)
  • Prototipos y pruebas rápidos de CI de 16 pines en encapsulados SOT-23 THIN (DYY) y TSSOP (PW)
  • Las 16 rutas de señal incluyen 0603 almohadillas para condensadores de pull-up, pull-down o de carga
  • Sitio de pruebas con 3 conectores SMB para evaluación de alta velocidad para dispositivos TMUX1574 y SN3257-Q1
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
SN74LV4051A — Multiplexor analógico de 5 V, 8:1 y 1 canal SN74LV4051A-Q1 — Multiplexor analógico automotriz de 5 V, 8:1 y 1 canal SN74LV4052A — Multiplexor analógico de 5 V, 4:1 y 2 canal SN74LV4052A-Q1 — Multiplexor analógico automotriz de 5 V, 4:1 y 2 canales SN74LV4053A — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 3 canales SN74LV4053A-Q1 — Interruptor analógico de 3 canales, 2:1 (SPDT), 5 V, automotriz TMUX122-SEP — Multiplexor de tres canales, 12 V 2:1, resistente a la radiación y con lógica de 1.8 V TMUX1308 — Multiplexor analógico 8:1, 1 canal, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1308-Q1 — Autom., multiplexor analógico 8:1, 1 canal, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1308A — Multiplexor analógico 8:1, 1 canal, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1308A-Q1 — Autom., multiplexor analógico 8:1, 1 canal, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1309 — Multiplexor analógico 4:1, 2 canales, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1309-Q1 — Multiplexor analógico autom., 4:1, 2 canales, 5 V, control corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1309A — Multiplexor analógico 4:1, 2 canales, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX1309A-Q1 — Multiplexor analógico autom., 4:1, 2 canales, 5 V, control corriente de inyección, lógica de 1.8 V TMUX142-SEP — Multiplexor de dos canales, 12 V, relación 4:1, resistente a la radiación y con lógica de 1.8 V TMUX182-SEP — Radiation-tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V Logic TMUX4051 — Multiplexor analógico de un canal, ±12 V, 8:1, con lógica compatible de 1.8 V TMUX4051-EP — Producto mejorado, +/-12-V, 8:1, multiplexor de un canal con lógica de 1.8 V TMUX4051-Q1 — Multiplexor analógico, automotriz, 1 canales, ±12 V, 8:1, lógica compatible de 1.8 V TMUX4052 — Multiplexor analógico de 2 canales, ±12 V, 4:1, con lógica compatible de 1.8 V TMUX4052-EP — Multiplexor analógico 4:1 de uso general doble canal de ±12 V, producto mejorado TMUX4052-Q1 — Multiplexor analógico, automotriz, 2 canales, ±12 V, 4:1, lógica compatible de 1.8 V TMUX4053 — Multiplexor analógico, 3 canales, 12 V, 2:1 (SPDT), con lógica compatible de 1.8 V TMUX4053-EP — Multiplexor analógico de uso general de tres canales 2:1 de ±12 V, producto mejorado

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
SN3257-Q1 — Int. analóg. autom. de 5 V, 2:1 (SPDT), de 4 can., lóg. compat. de 1.8 V, c/protec. cont. desconex. TMUX1574 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

16DYYPWEVM — Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

16DYYPWEVM — Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide 16DYYPWEVM Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages User's Guide 11/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos