Detalles del producto

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±15kV Contact Discharge
    • ±15kV Air-Gap Discharge
  • IEC 61000-4-4 EFT Protection
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • 3A (8/20µs)
  • IO Capacitance 0.8pF (Typical)
  • DC Breakdown Voltage 6.5V (Minimum)
  • Ultra Low Leakage Current 10nA (Maximum)
  • Low ESD Clamping Voltage
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Small, Easy-to-Route DCK, and DBV Package
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±15kV Contact Discharge
    • ±15kV Air-Gap Discharge
  • IEC 61000-4-4 EFT Protection
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • 3A (8/20µs)
  • IO Capacitance 0.8pF (Typical)
  • DC Breakdown Voltage 6.5V (Minimum)
  • Ultra Low Leakage Current 10nA (Maximum)
  • Low ESD Clamping Voltage
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Small, Easy-to-Route DCK, and DBV Package

The TPD4E1U06 is a quad-channel unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode with ultra low capacitance. This device can dissipate ESD strikes above the maximum level specified by the IEC 61000-4-2 international standard. The 0.8pF line capacitance makes it an excellent choice for a wide range of applications. Typical application areas include HDMI, USB2.0, MHL, and DisplayPort.

The TPD4E1U06 is a quad-channel unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode with ultra low capacitance. This device can dissipate ESD strikes above the maximum level specified by the IEC 61000-4-2 international standard. The 0.8pF line capacitance makes it an excellent choice for a wide range of applications. Typical application areas include HDMI, USB2.0, MHL, and DisplayPort.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos TPD4E1U06 Quad-Channel, High-Speed ESD Protection Device datasheet (Rev. E) PDF | HTML 20/10/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos