Detalles del producto

Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 170 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 Clamping voltage (V) 6.5
Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 170 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 Clamping voltage (V) 6.5
SOT (DYF) 2 3.445 mm² (2.65 mm × 1.3 mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO capacitance < 20pF (typical)
  • Ultra low leakage current: 50nA (maximum)
  • Industrial temperature range: –55°C to +150°C
  • Industry standard SOD-323 leaded package (2.65mm × 1.3mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO capacitance < 20pF (typical)
  • Ultra low leakage current: 50nA (maximum)
  • Industrial temperature range: –55°C to +150°C
  • Industry standard SOD-323 leaded package (2.65mm × 1.3mm)

The TSDxx are a family of unidirectional TVS protection diodes designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSDxx devices are rated to dissipate ESD strikes up to ±30kV (contact and air gap discharge) and also meets the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).

Combining the robust clamping performance and low capacitance of this device, TSDxx are excellent TVS diodes to protect both data and power lines in many different applications.

The TSDxx family is offered in the industry standard, leaded SOD-323 package to enable easy solderability.

The TSDxx are a family of unidirectional TVS protection diodes designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSDxx devices are rated to dissipate ESD strikes up to ±30kV (contact and air gap discharge) and also meets the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).

Combining the robust clamping performance and low capacitance of this device, TSDxx are excellent TVS diodes to protect both data and power lines in many different applications.

The TSDxx family is offered in the industry standard, leaded SOD-323 package to enable easy solderability.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos TSDxx Unidirectional TVS Diodes in SOD-323 datasheet (Rev. C) PDF | HTML 6/05/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

ESDEVM — Módulo de evaluación universal para paquetes de diodos ESD, incluidos 0402, 0201 y otros

El módulo de evaluación (EVM) de dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas (ESD) es una plataforma de desarrollo para la mayor parte de nuestra cartera de ESD. La placa viene con todas los espacios ESD tradicionales para probar muchos dispositivos. Los dispositivos se pueden soldar en (...)
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Modelo de simulación

TSD03 IBIS Model

SLVMEC8.ZIP (1 KB) - Modelo IBIS
Productos y hardware compatibles
Modelo de simulación

TSD03 PSpice Transient Model

SLVMED2.ZIP (158 KB) - Modelo PSpice
Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos