Detalles del producto

Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1100 IEC 61000-4-5 (A) 20 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 15 Clamping voltage (V) 58
Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1100 IEC 61000-4-5 (A) 20 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 15 Clamping voltage (V) 58
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC61000-4-5 surge protection:
    • 20A (8/20µs)
    • Clamping voltage: 55V at 20A (8/20µs)
  • IO capacitance: 15pF (typical)
  • Low leakage current: 100nA (maximum)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC61000-4-5 surge protection:
    • 20A (8/20µs)
    • Clamping voltage: 55V at 20A (8/20µs)
  • IO capacitance: 15pF (typical)
  • Low leakage current: 100nA (maximum)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The TSM36A-Q1 is a 36V, bidirectional TVS protection diode designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSM36A-Q1 robustly shunts up to 20A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes.

Additionally, the TSM36A-Q1 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package which is reduced in size by approximately 50 percent compared to the industry standard SMA package. The extremely low device leakage and capacitance ensures a minimal effect on the protected line.

The TSM36A-Q1 is a 36V, bidirectional TVS protection diode designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSM36A-Q1 robustly shunts up to 20A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes.

Additionally, the TSM36A-Q1 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package which is reduced in size by approximately 50 percent compared to the industry standard SMA package. The extremely low device leakage and capacitance ensures a minimal effect on the protected line.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos TSM36CA-Q1 Automotive Bidirectional Surge Protection Device in SOT-23 datasheet PDF | HTML 14/01/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

ESDEVM — Módulo de evaluación universal para paquetes de diodos ESD, incluidos 0402, 0201 y otros

El módulo de evaluación (EVM) de dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas (ESD) es una plataforma de desarrollo para la mayor parte de nuestra cartera de ESD. La placa viene con todas los espacios ESD tradicionales para probar muchos dispositivos. Los dispositivos se pueden soldar en (...)
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Modelo de simulación

TMS36CA-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEB9.ZIP (187 KB) - Modelo PSpice
Productos y hardware compatibles
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Productos y hardware compatibles
Herramienta de simulación

TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos