UCC28811D

ACTIVO

Controlador de potencia de iluminación LED | D | 8 | -40 to 105

Igual que: UCC28811D.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC28811DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para UCC28811

  • Transition Mode Controller for Low Implementation Cost of AC Input LED Lighting Applications
  • Implements Single Stage Power Factor Corrected LED Driver
  • Enhanced Transient Response With Slew-Rate Comparator
  • Interfaces with Traditional Wall Dimmers
  • Accurate Internal VREF for Tight Output Regulation
  • Two UVLO Options
  • Overvoltage Protection (OVP), Open-Feedback Protection and Enable Circuits
  • ±750-mA Peak Gate Drive Current
  • Low Start-Up and Operating Currents
  • Lead (Pb)-Free Packages
  • APPLICATIONS
    • AC Input General Lighting Applications Using HB LEDs
    • Industrial, Commercial and Residential Lighting Fixtures
    • Outdoor Lighting: Street, Roadway, Parking, Construction and Ornamental LED Lighting Fixtures

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de UCC28811

The UCC28810 and UCC28811 are general lighting power controllers for low to medium power lumens applications requiring power factor correction and EMC compliance. It is designed for controlling a flyback, buck or boost converter operating in critical conduction mode. It features a transconductance voltage amplifier for feedback error processing, a simple current reference generator for generating a current command proportional to the input voltage, a current-sense (PWM) comparator, PWM logic and a totem-pole driver for driving an external FET.

In the critical conduction mode operation, the PWM circuit is self-oscillating with the turn-on being governed by a transformer zero energy detector (TZE pin) and the turn-off being governed by the current sense comparator. Additionally, the controller provides features such as peak current limit, restart timer, overvoltage protection (OVP), and enable.

The efficient system performance is attained by incorporation of zero power detect function which allows the controller output to shut down at light load conditions without running into overvoltage. The device also features an innovative slew rate enhancement circuit which improves the large signal transient performance of the voltage error amplifier. The low start-up and operating currents of the device result in low power consumption and ease of start-up. The highly-accurate internal bandgap reference leads to tight regulation of the output voltage in normal and OVP conditions, resulting in higher system reliability. The enable comparator ensures that the controller is off if the feedback sense path is broken or if the input voltage is very low.

There are two key parametric differences between UCC28810 and UCC28811, the UVLO turn-on threshold and the gM amplifier source current. The UVLO turn-on threshold of the UCC28810 is 15.8 V and for the UCC28811 it is 12.5 V. The gM amplifier source current for UCC28810 is typically 1.3 mA, and for the UCC28811 it is 300µA. The higher UVLO turn-on threshold of the UCC28810 allows quicker and easier start-up with a smaller VDD capacitance while the lower UVLO turn-on threshold of UCC28811 allows operation of the critical conduction mode controller to be easily controlled by the downstream PWM controller in two-stage power converters. The UCC28810 gM amplifier also provides a full 1.3-mA typical source current for faster start-up and improved transient response when the output is low either at start-up or during transient conditions. The UCC28811 is suitable for applications such as street lights and larger area luminaires where a two-stage power conversion is needed. The UCC28810 is suitable for applications such as commercial or residential retrofit luminaires where there is no down-stream PWM conversion and the advantages of smaller VDD capacitor and improved transient response can be realized.

Devices are available in the industrial temperature range of –40°C to 105°C. Package offering is an 8-pin SOIC (D) package.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC28811DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información