パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2SON (DPW) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
2N7001T の特徴
- 1.65V~3.6Vの昇圧および降圧変換
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- 最大静止電流(ICCA + ICCB): 14µA (最大125℃)
- 電源電圧の全範囲にわたって最高100Mbpsをサポート
- VCC絶縁機能
- いずれかのVCC入力が100mVより低下した場合、出力は高インピーダンスに変化
- Ioffにより部分的パワーダウン・モードをサポート
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル
- 1000V、デバイス帯電モデル
2N7001T に関する概要
2N7001Tは単一ビットのバッファ付き電圧信号コンバータで、2つの独立した設定可能な電源レールを使用して、単方向の信号を昇圧または降圧変換します。このデバイスは、VCCAとVCCB電源の両方が最低1.65V、最高3.60Vの範囲で動作します。VCCAは、A入力の入力スレッショルド電圧を定義します。VCCBは、B出力の出力駆動電圧を定義します。
このデバイスは、Ioff電流を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合I/Oは指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。
VCC絶縁機能により、VCCAとVCCBのいずれかが100mVよりも低下した場合、出力ポート(B)は高インピーダンス状態に移行します。