パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFNP (RHM) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS1235-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
- 24 ビット、高精度
ADC
- ノイズフリー・カウント:120,000
(10mV 入力、10SPS) - オフセット・ドリフト係数: 1nV/℃
- ゲイン・ドリフト係数: 0.5ppm/℃
- ノイズフリー・カウント:120,000
- 3 つの差動または 5 つのシングルエンド入力
- 2 つの基準電圧入力
- 広い入力電圧範囲:±7mV~±5V
- 低ノイズ PGA、ゲイン:1、64、128
- データ・レート:2.5SPS~7200SPS
- AC または DC ブリッジ励起オプション
- チョップ・モードによりゼロドリフト動作を実現
- 50Hz/60Hz 同時除去モード
- シングルサイクル・セトリング・モード
- 基準電圧入力喪失モニタ
- 信号オーバーレンジ・モニタ
- 温度センサ
- 巡回冗長性検査 (CRC)
- 5V または ±2.5V 電源
ADS1235-Q1 に関する概要
ADS1235-Q1 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) を内蔵する高精度の 7200SPS、デルタ・シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。PGAオーバーレンジ/基準電圧モニタといった診断機能も備えており、重量計、歪みゲージ、抵抗式圧力センサなどの高精度機器のための高精度のゼロドリフト変換データを提供します。
このADCは、3組の差動信号入力と2つの基準電圧入力をサポートする信号と基準電圧のマルチプレクサを備えています。また、ゲインを1、64、128から選択できる低ノイズPGA、24ビットΔΣ変調器、プログラマブル・デジタル・フィルタも内蔵しています。
PGAの入力インピーダンスが高い(1GΩ)ため、センサの負荷に起因する測定誤差を低減できます。
このADCは、センサ配線によるドリフト誤差を排除するためにACブリッジ励起をサポートしており、AC励起動作のためのクロック制御信号を出力できます。
柔軟性の高いデジタル・フィルタはシングルサイクル・セトリング変換用に設定可能であり、50Hz/60Hzライン・サイクル除去を同時に実現します。
ADS1235-Q1 は 5mm × 5mm の VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。