パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHF) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS1284 の特徴
- 動作モードを選択可能
- 低消費電力モード:
- 12mW (PGA = 1、2、4、8)
- 127dB SNR (250SPS、PGA = 1)
- 高分解能モード :
- 18mW (PGA = 1、2、4、8)
- SNR: 130dB (250SPS、PGA = 1)
- THD: -122dB
- CMRR: 110dB
- 2チャネル・マルチプレクサ
- 本質的に安定な変調器
- 高速応答オーバーレンジ検出器
- 柔軟なデジタル・フィルタ:
- Sinc + FIR + IIR (選択可能)
- 線形または最小位相オプション
- プログラム可能なハイパス・フィルタ
- オフセットおよびゲインの較正
- SYNC入力
- アナログ電源: 5Vまたは±2.5V
- デジタル電源: 1.8V~3.3V
ADS1284 に関する概要
ADS1284は高性能なシングルチップのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)であり、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、デルタ・シグマ(ΔΣ)変調器、デジタル・フィルタを搭載しています。このADCは、消費電力と分解能のトレードオフに対応する2つの動作モードをサポートしています。
2チャネル・マルチプレクサは、信号測定とADC信号テストのための入力を備えています。入力を短絡して内部ノイズをテストできるモードもあります。PGAは高入力インピーダンス、低ノイズであるため、ジオフォン・センサやハイドロフォン・センサを直接接続できます。
本質的に安定な4次変調器が優れたノイズ性能と線形性を実現します。変調器の出力は、オンチップ・デジタル・フィルタでフィルタ処理およびデシメーションされ、A/D変換結果が生成されます。
このデジタル・フィルタは250~4000SPSのデータ・レートを実現します。ハイパス・フィルタ(HPF)はコーナー周波数を設定可能です。内蔵するゲイン/オフセット・スケール・レジスタがシステム較正をサポートします。
同期入力によりA/D変換のタイミングを制御できます。パワーダウン入力によりADCをパワーダウン・モードに遷移させることができます。
ADS1284は小型の24リード、5mm×4mm VQFNパッケージで供給されます。–40°C~+85°Cで完全に動作が規定されており、最大動作温度範囲は–50°C~+125°Cです。