パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS4226 の特徴
- 1.8V の単一電源による超低消費電力の CMOS 出力:
- 65MSPS 時の総消費電力 183mW
- 125MSPS 時の総消費電力 277mW
- 160MSPS 時の総消費電力 332mW
- 優れたダイナミック特性:
- 170MHz で 88dBc の SFDR
- 170MHz で 71.4dBFS の SNR
- クロストーク:185MHz 時 >90dB
- SNR/SFDR のトレードオフのためゲインを最大 6dB にプログラム可能
- DC オフセット補正
- 出力インターフェイス・オプション:
- 1.8V パラレル CMOS インターフェイス
- スイングをプログラム可能なダブル・データ・レート (DDR) LVDS
- 標準スイング:350mV
- 低スイング:200mV
- 最低 200mV PP の 小さな振幅の入力クロックに対応
- パッケージ:VQFN-64 (9.00mm × 9.00mm)
ADS4226 に関する概要
ADS424x および ADS422x ファミリのデバイスは、ADS42xx 超低消費電力ファミリの低速バリアントであり、デュアル・チャネル、14 ビットまたは 12 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。革新的な設計手法を採用し、高いダイナミック性能を達成するとともに、1.8V 電源で超低消費電力を実現しています。このトポロジにより、ADS424x/422x はマルチキャリアの広帯域通信アプリケーションに適しています。