16-pin (PW) package image

ADS8327IBPW アクティブ

2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、シリアル A/D コンバータ (ADC)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8327IBPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

ADS8327 の特徴

  • アナログ電源:2.7V~5.5V
    • 低消費電力:10.6mW(+VA = 2.7V,+VBD = 1.8V)
  • サンプリング・レート:500kHz
  • 優れたDC特性
    • INL:±1.2LSB(標準) ±2LSB(最大)
    • DNL:±0.6LSB(標準) ±1LSB(最大)
    • NMC:16ビット(全動作温度範囲)
    • オフセット誤差:±0.5mV(最大、2.7V時)
    • オフセット誤差:±1mV(最大、5V時)
  • 優れたAC特性(fi = 10kHz時)
    • SNR:91dB,SFDR:101dB,THD:–98dB
  • 変換クロック(CCLK)内蔵
  • I/O電源:1.65V~5.5V
    • SPI/DSP互換シリアル
    • 最大50MHzのSCLK
  • 多様なパワーダウン・モード
    • ディープ・パワーダウン
    • ナップ・パワーダウン
    • オート・ナップ・パワーダウン
  • ユニポーラ入力範囲:0V ~ Vref
  • ソフトウェア・リセット
  • 一括のCONVSTCSとは独立)
  • プログラマブルなステータス/極性のEOC/ INT
  • 16ピンTSSOPパッケージ/ 4×4 QFNパッケージ
  • マルチチップ・デイジーチェイン・モード
  • プログラマブルTAGビット出力
  • マニュアル/オート・チャネル選択モード(ADS8328)
  • アプリケーション
    • コミュニケーション
    • トランスデューサ・インターフェイス
    • 医用機器
    • 磁力計
    • 産業プロセス制御
    • データ収集システム
    • 自動試験装置

ADS8327 に関する概要

ADS8327は低消費電力の16ビット、500kHzのA/Dコンバータで あり、ユニポーラ入力を備えています。本デバイスには、サン プル・アンド・ホールドを伴う16ビットの容量ベースのSAR型 A/Dコンバータがあります。

ADS8328はADS8327と同一のコアをベースとし、さらに、プログ ラマブル・オプションのTAGビット出力を備えた2対1の入力マ ルチプレクサがあります。ADS8327およびADS8328は、ともに 高速かつ広範囲電圧のシリアル・インターフェイスを提供し、 複数個を使用するとチェイン・モード動作が可能です。

これらのコンバータは16ピンTSSOPパッケージか4×4m QFNパッ ケージで提供され、産業用の–40°Cから+85°Cの温度範囲ですべ ての動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8327IBPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら