パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ADS8327 の特徴
- アナログ電源:2.7V~5.5V
- 低消費電力:10.6mW(+VA = 2.7V,+VBD = 1.8V)
- サンプリング・レート:500kHz
- 優れたDC特性
- INL:±1.2LSB(標準) ±2LSB(最大)
- DNL:±0.6LSB(標準) ±1LSB(最大)
- NMC:16ビット(全動作温度範囲)
- オフセット誤差:±0.5mV(最大、2.7V時)
- オフセット誤差:±1mV(最大、5V時)
- 優れたAC特性(fi = 10kHz時)
- SNR:91dB,SFDR:101dB,THD:–98dB
- 変換クロック(CCLK)内蔵
- I/O電源:1.65V~5.5V
- SPI/DSP互換シリアル
- 最大50MHzのSCLK
- 多様なパワーダウン・モード
- ディープ・パワーダウン
- ナップ・パワーダウン
- オート・ナップ・パワーダウン
- ユニポーラ入力範囲:0V ~ Vref
- ソフトウェア・リセット
- 一括のCONVST(CSとは独立)
- プログラマブルなステータス/極性のEOC/ INT
- 16ピンTSSOPパッケージ/ 4×4 QFNパッケージ
- マルチチップ・デイジーチェイン・モード
- プログラマブルTAGビット出力
- マニュアル/オート・チャネル選択モード(ADS8328)
- アプリケーション
- コミュニケーション
- トランスデューサ・インターフェイス
- 医用機器
- 磁力計
- 産業プロセス制御
- データ収集システム
- 自動試験装置
ADS8327 に関する概要
ADS8327は低消費電力の16ビット、500kHzのA/Dコンバータで あり、ユニポーラ入力を備えています。本デバイスには、サン プル・アンド・ホールドを伴う16ビットの容量ベースのSAR型 A/Dコンバータがあります。
ADS8328はADS8327と同一のコアをベースとし、さらに、プログ ラマブル・オプションのTAGビット出力を備えた2対1の入力マ ルチプレクサがあります。ADS8327およびADS8328は、ともに 高速かつ広範囲電圧のシリアル・インターフェイスを提供し、 複数個を使用するとチェイン・モード動作が可能です。
これらのコンバータは16ピンTSSOPパッケージか4×4m QFNパッ ケージで提供され、産業用の–40°Cから+85°Cの温度範囲ですべ ての動作が規定されています。