パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
ADS8505 の特徴
- SFDR:105dB/250kSPS時
- 工業標準入力範囲:±10V
- INL:±1.5LSB(Max)
- DNL:±1LSB(Max)ノ ー・ミッシング・コード:16ビット
- バイポーラ・ゼロ誤差:±2mV(Max)、ド リフト:±0.4ppm/°C
- フルスケール誤差:±0.1%FSR(Max)、ド リフト:±2ppm/°C
- 5V単電源動作
- ADS7805/10(低速)、ADS7804/8504とピン配列互 換性
- 内部または外部リファレンスを使用
- パラレル・データ出力
- 消費電力:70mW(250kSPS(Typ)
- 28ピンSSOPおよびSOICパッケージ
- アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- デジタル・シグナル・プロセッシング
- 医用機器
- 計装機器
ADS8505 に関する概要
ADS8505は最新のCMOS構造を採用した16ビットのサンプリ ングADコンバータ(ADC)です。この製品は分解能16ビット、電 荷再配分方式のサンプル・ホールド付の逐次比較型(SAR)ADコ ンバータ、リファレンス、クロック回路、マイクロプロセッサ 用インターフェイス、およびトライ・ステート出力ドライバを内 蔵しています。
ADS8505は、–40°C~85°Cの範囲で250kHzのサンプリング・レート が規定されています。斬新な設計により、+5Vの単電源で動作し 、100mW以下の低消費電力で高精度の抵抗により、工業標準の ±10V入力範囲を実現しています。
ADS8505は28ピンSOICおよび28ピンSSOPパッケージで供給され、産 業用の–40°C~+85°Cの温度範囲で動作が規定されています。