28-pin (DW) package image

ADS8505IDW アクティブ

プログラマブル (±10/±5/±3.3V) 入力範囲、パラレル・インターフェイス搭載、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC

次の製品と同じ: ADS8505IDWG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8505IDWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

ADS8505 の特徴

  • SFDR:105dB/250kSPS時
  • 工業標準入力範囲:±10V
  • INL:±1.5LSB(Max)
  • DNL:±1LSB(Max)ノ ー・ミッシング・コード:16ビット
  • バイポーラ・ゼロ誤差:±2mV(Max)、ド リフト:±0.4ppm/°C
  • フルスケール誤差:±0.1%FSR(Max)、ド リフト:±2ppm/°C
  • 5V単電源動作
  • ADS7805/10(低速)、ADS7804/8504とピン配列互 換性
  • 内部または外部リファレンスを使用
  • パラレル・データ出力
  • 消費電力:70mW(250kSPS(Typ)
  • 28ピンSSOPおよびSOICパッケージ
  • アプリケーション
    • 産業用プロセス制御
    • データ・アクイジション・システム
    • デジタル・シグナル・プロセッシング
    • 医用機器
    • 計装機器

ADS8505 に関する概要

ADS8505は最新のCMOS構造を採用した16ビットのサンプリ ングADコンバータ(ADC)です。この製品は分解能16ビット、電 荷再配分方式のサンプル・ホールド付の逐次比較型(SAR)ADコ ンバータ、リファレンス、クロック回路、マイクロプロセッサ 用インターフェイス、およびトライ・ステート出力ドライバを内 蔵しています。

ADS8505は、–40°C~85°Cの範囲で250kHzのサンプリング・レート が規定されています。斬新な設計により、+5Vの単電源で動作し 、100mW以下の低消費電力で高精度の抵抗により、工業標準の ±10V入力範囲を実現しています。

ADS8505は28ピンSOICおよび28ピンSSOPパッケージで供給され、産 業用の–40°C~+85°Cの温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8505IDWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら