パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZP) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -20 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
AFE4403 の特徴
- パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) および心拍モニタ・アプリケーション向け完全統合型 AFE:
- 送信:
- デュアル LED ドライバ (H ブリッジまたは共通アノード) を内蔵
- 第 3 の LED を追加することで、最適化された SPO2、HRM、多波長 HRM をサポート
- 最大 110dB のダイナミック・レンジ
- LED 電流:
- 8 ビットの電流分解能で 100mA までプログラム可能
- 30µA + 平均 LED 電流
- LED のオン時間をプログラム可能
- 独立した LED2 と LED1 の電流リファレンス
- 高ダイナミック・レンジの受信チャネル:
- 2 の補数形式の 22 ビット出力
- 最大 105dB のダイナミック・レンジ
- 低消費電力:650µA 未満
- 動的パワー・ダウン・モードにより、電流を 300µA に低減
- 非常に広い範囲の信号振幅に適用可能:
- プログラム可能な総ゲイン:10kΩ~4MΩ
- デジタル的な環境光の推定および差分処理機能を内蔵
- 外部クロックまたは水晶振動子による柔軟なクロッキング:
- パルス周波数:62.5~2000SPS
- 柔軟なパルス・シーケンシングおよびタイミング制御
- 入力クロック範囲:4MHz (最小値)~60MHz (最大値)
- 内蔵の異常診断機能:
- フォトダイオードと LED の開放 / 短絡検出
- 供給電圧:
- Rx = 2.0V~3.6V
- Tx = 3.0V~5.25V
- パッケージ:小型の DSBGA-36 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm)
- 仕様温度範囲:0℃–20℃~70℃
AFE4403 に関する概要
AFE4403 は、パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) アプリケーションに理想的な完全統合型アナログ・フロント・エンド (AFE) です。本デバイスは、A/D コンバータ (ADC) を内蔵した低ノイズ・レシーバ・チャネル、LED 送信部、センサと LED フォルト検出のための診断部で構成されます。本デバイスは、設定の自由度が非常に高いタイミング・コントローラです。この柔軟性のおかげで、本デバイスのタイミング特性を完全に制御できます。クロック要件を緩和し、AFE4403 に低ジッタのクロックを供給するため、外付け水晶振動子で動作するオシレータも内蔵しています。このデバイスは、SPI™ インターフェイスを使用して外部マイクロコントローラまたはホスト・プロセッサとの通信を実施します。
本デバイスは、小型の DSBGA-36 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm) にパッケージ化された完璧な AFE ソリューションであり、–20℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。